概览
优势和特点
- ADPD1080 完全配置
 - 寄存器级别
 - 参数级别
 - 图形视图
    
- 时间序列视图
 - 远程接近视图
 
 - UDP 传输功能
 
产品详情
使用 EVAL-ADPD1080Z-PRX 评估套件,用户可以轻松地连接配置有大面积 PIN 光电二极管充当接近传感器的 ADPD1080 硬件、从 ADPD1080 收集信息以及评估远程接近功能。
该评估套件需要 EVAL-ADPDM3Z 评估板和应用程序 Wavetool,后者可从 EVAL-ADPD1080Z-PRX 产品页面中下载,它是一个图形用户界面 (GUI),为用户提供低级和高级可配置性、实时数据分析和用户数据报协议 (UDP) 传输功能,以便评估板可以轻松连接到 PC。
PC 的 USB 端口可为 EVAL-ADPDM3Z 供电,并为 EVAL-ADPD1080Z-PRX 评估板提供电源。板载电压稳压器为 ADPD1080 提供电压源。
评估板原理图指示了信号名称以便于识别。
ADPD1080 数据手册中包含 ADPD1080 的完整规格说明,使用评估板时应同时参阅该说明和本用户指南。
文档
- 
                                                                
                                                                    
                                                                                                                                            UG-1281: Evaluating the EVAL-ADPD1080Z-PRX Long Range Proximity Sensor (Rev. 0)2018/8/14PDF477 K