概述

优势和特点

本参考设计和相关软件的设计和测试符合UL 217第8版、EN14604:2005及类似的烟雾/火灾探测标准。为了满足不同客户的需求,我们提供多种解决方案,具体如下表所示。

硬件由CN0537和CN0583组成。

数据包(ADSW-SMOKEDATA-PRODLIC)中包含从UL 217和EN14604认证设备采集的丰富的(1000+)烟雾数据集,可满足想要自己开发算法的用户的需求。其中包含CN0537或CN0583源代码,用于初始化、校准、实施环境补偿和预处理数据,但不包含探测算法。

算法包(ADSW-SMOKEALGO-PRODLIC)中包括数据包中的所有内容,并添加了经过UL和EN验证的烟雾探测算法和相关的算法项目文件。

解决方案选项 说明 所含内容
硬件
EVAL-CN0583-SOM

EVAL-CN0583-CRR1 (载体板)
  • 完整的烟雾探测器系统化模块
  • 微功耗运行,电池供电寿命超过10年
  • 包括一个安装包,其中嵌入了用于评估的烟雾探测器算法
硬件
  • 烟雾探测器(CN0583)参考设计
软件
  • UL-217和EN14604嵌入式可执行软件(.hex)
  • ADPD188BI no-OS驱动程序
  • CN0583源代码,不包括烟雾探测算法
文档
  • CN0583电路笔记
  • CN0583硬件用户指南
  • Intertek依据UL-217、EN54-7和EN-14604得到的测试结果
硬件
EVAL-CN0537-ARDZ

EVAL-ADICUP3029
  • 基于Arduino尺寸规格的烟雾探测器参考设计硬件,用于原型设计和解决方案评估
  • 包括一个安装包,其中嵌入了用于评估的烟雾探测器算法
硬件
  • 烟雾探测器(CN0537)参考设计
  • 微控制器开发板(ADICUP3029)
软件
  • UL 217和EN 14604嵌入式可执行软件(.hex)
  • ADPD188BI no-OS驱动程序
  • CN0537源代码,不包括探测算法
文档
  • CN0537电路笔记
  • CN0537硬件用户指南
数据

ADSW-SMOKEDATA-PRODLIC
源代码和超过1000个火灾/烟雾样本数据集,用以加速系统开发 数据
  • UL 217、EN54-7/EN14604数据集文件
  • Intertek依据UL 217、EN54-7和EN 14604得到的测试结果
软件
  • 源代码,不包括探测算法
算法

ADSW-SMOKEALGO-PRODLIC
算法包中包括Intertek依据UL-217、EN-14604和EN54-7得到的烟雾探测器测试结果、烟雾探测算法、相关项目文件、完整源代码及超过1000个火灾/烟雾样本数据集,用以加速系统开发。 软件
  • 包括UL 217第9版和EN14604:2005探测算法的源代码(.c)
  • MATLAB和Python UL 217、EN54-7、EN 14604算法项目
数据
  • UL 217、EN54-7和EN 14604测试数据集文件
  • Intertek依据UL 217、EN54-7和EN 14604得到的测试结果
文档
  • UL 217和EN54-7/EN 14604算法文档
  • UL 217和EN54-7/EN 14604测试数据集用户指南
  • MATLAB/Python用户指南
支持
  • 10小时电话支持
支持

ADSW-SMOKEALGO-SUP50

ADSW-SMOKEALGO-SUP100

ADSW-SMOKEALGO-SUP200

ADSW-SMOKEALGO-SUPCUST


  • 付费支持 - 50小时

  • 付费支持 - 100小时


  • 付费支持 - 200小时

  • 付费定制支持

产品详情

针对UL-217第9版和EN14604:2005的认证算法已经开发完成,并通过了标准中指定的烟雾/火灾测试。此算法有助用户根据更新后的标准,更快、更有信心地设计烟雾探测器应用。在认证测试设施中收集了超过1000个传感器数据集,为算法的训练和调优提供了大量的统计样本。配套的嵌入式软件可启动、校准、实施温度补偿和预处理数据,并充当算法引擎。

硬件由CN0537和CN0583组成。

CN0537和CN0583采用ADPD188BI集成式光学传感器(带LED和PD)和经过设计优化的烟室,使用单个校准设备即可检测和测量烟雾颗粒。所采用的硬件设计还可排除环境干扰,例如使用加热电阻让烟室内的空气保持干燥,从而应对潮湿/凝露等环境干扰。硬件可以直接搭配不同的微控制器一起使用,提供蜂鸣报警、按钮、LED指示器等功能,并提供微型SD卡槽,用于存储数据。

数据包(ADSW-SMOKEDATA-PRODLIC)中包含从UL 217和EN14604认证设备采集的丰富的(1000+)烟雾探测数据集,可满足想要自己开发算法的用户的需求。其中包含CN0537或CN0583源代码,用于初始化、校准、实施环境补偿和预处理数据,但不包含探测算法。

算法包(ADSW-SMOKEALGO-PRODLIC)中包括数据包中的所有内容,并添加了经过UL和EN验证的烟雾探测算法和相关的算法项目文件。

下载及相关软件

设计工具

Maxim Micros SDK

The Maxim Micro SDK Installer provides a simple interface to install the necessary tools to develop the firmware for Maxim Integrated’s Microcontroller ICs. The Maxim Micros Software Development Kit (MaximSDK) installer provides a compact software package to install the necessary tools containing Maxim® proprietary source codes, libraries, and examples.

MATLAB

MATLAB by MathWorks® is an advanced data analysis and algorithm development environment for data scientists and engineers.

Python

Python is a high-level open language with a massive library of data analysis packages for statistics, machine learning, signal processing, and many more.

软件开发工具

CrossCore® Embedded Studio

CrossCore Embedded Studio是针对Blackfin和SHARC处理器系列的世界一流集成开发环境(IDE)。

性能指标

UL-217第9版的测试结果(使用ADSW-SMOKEALGO-PRODLIC和ADPD188BI硬件)

测试 UL 217第9版
类型 名称 节号 结果
风洞 灵敏度 42 通过
风洞 方向 43 通过
风洞 气流速度-灵敏度测试 44 通过
风洞 可变环境温度0°C到49°C 62 通过
风洞 湿度 63 通过
火灾 纸张火 51.2 通过
火灾 木材火 51.3 通过
火灾 明燃聚氨酯泡沫测试 51.4 通过
火灾  阴燃烟雾测试 52 通过
火灾 阴燃聚氨酯泡沫测试 53 通过
火灾 烹饪干扰烟雾测试 54 通过
火灾 Go/No Go明燃聚氨酯泡沫测试 54 通过


EN14604/EN54-7的测试结果 (使用ADSW-SMOKEALGO-PRODLIC和ADPD188BI硬件)

测试 EN 14604 EN 54-7
类型 名称 节号 结果 节号 结果
风洞 方向依赖性 5.3 通过 4.3.2 通过
风洞 可重复性 5.4 通过 4.3.3 通过
风洞 空气流动 5.5 通过 4.4.1 通过
风洞 炫目 5.6 通过 4.4.2 通过
风洞 干热 5.7 通过 5.7.1.2 通过
风洞 寒冷 5.8 通过 - 通过
风洞 潮湿 5.9 通过 5.7.2.1 通过
火灾 (TF5)明燃液体 5.15 通过 - 通过
火灾 (TF4)明燃聚氨酯 5.15 通过 - 通过
火灾 (TF3)阴燃棉绳火灾 5.15 通过 - 通过
火灾 (TF2)阴燃木材火灾 5.15 通过 - 通过
火灾 (TF8)低温黑烟 NA NA - 通过
火灾 (TF1)开放式木材火 NA NA - 未通过

相关硬件 (2)

参考电路