无创式血压(NIBP)解决方案
ADI公司的无创式血压(NIBP)应用产品包括集成信号链产品和分立产品,后者适用于传统的袖带解决方案。
我们还提供高性能光学和生物电势元件,支持基于脉搏传导时间和脉搏波分析的无袖带、连续测量等新型血压监测方案。我们的产品包括生物电势和光学元件构建模块,以及集成度更高的多参数生命体征测量解决方案。
价值和优势
我们提供种类齐全的分立和集成模拟前端(AFE)、BioZ数据转换和电源解决方案,助力客户针对人体成分测量设计先进的下一代可穿戴设备。此外,我们还提供高性能微处理器、运动控制和耗材认证RF接口解决方案,旨在增强实时连接能力,并支持集成安全特性。
支持更新的、无套的和连续的解决方案
增强实时连接能力
符合医疗产品的安全要求
关键资源
技术文章
开发人员工具和资源
设计工具
仿真模型
培训与支持
培训与教程
文件和下载
Technologies for High Performance Portable Healthcare Devices
598.17 K
ADAS1000 5-Electrode ECG AFE
595.84 K
物联网的构建模块——构建物联网的技术和解决方案
1.64 M
CN-0370:16位单电源LED电流驱动器,积分和差分非线性误差小于±1 LSB
578.58 K
精密产品与信号链解决方案:选型指南2019
13.38 M
CN-0407:超高灵敏度飞安测量平台
548.59 K
ADP5350: Advanced Battery Management PMIC with Inductive Boost LED and Three LDO Regulators Data Sheet
1.68 M
UG-1091: How to Set Up and Use the ADuCM3027/ADuCM3029
1.67 M
Understanding Silent Switcher Technology: High Efficiency, Low EMI eBook
7.75 M
Silent Switcher Technology
1.74 M
ADGS1612: SPI Interface, 1 Ω RON, ±5 V, 12 V, 5 V, 3.3 V, Mux Configurable, Quad SPST Switch Data Sheet
373.21 K
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}
特色产品
互动式信号链