概览

优势和特点

  • 快速评估MAX86177
  • 支持配置优化
  • 便于理解MAX86177架构和解决方案策略
  • 实时监测
  • 数据记录功能
  • 板载加速度计
  • Bluetooth® LE
  • Windows® 10的GUI软件

产品详情

MAX86177评估系统(EV系统)能够快速评估身体各部位的穿戴式应用(尤其是手腕)使用的MAX86177光学AFE。该评估系统支持I2C和SPI兼容型接口。该评估系统具有四个可同时运行的光学读出通道。该评估系统能够灵活配置,以尽可能低的功耗优化测量信号质量。该评估系统支持文件日志记录和闪存日志记录,让用户能够断开与计算机的连接,以更便利的方式捕捉数据,例如在夜晚或户外运行期间。

该评估系统包含两块电路板。MAXSENSORBLE_ EVKIT_B为主数据采集板,而MAX86177_OSB_EVKIT_A是MAX86177的传感器子板。为使能PPG测量功能,该传感器板包含6个LED(2个OSRAM SFH7016、红色、绿色和红外光三合一LED封装)和8个独立的光电二极管(OSRAM SFH2704),以及1个加速度计。该评估系统由内置的LiPo电池供电,也可以通过Type-C端口充电。该评估系统使用Windows自带的蓝牙® (Win BLE)与MAX86177GUI(已安装在用户系统中)通信。该评估系统配备最新固件,但集成可编程电路板MAXDAP-TYPE-C,以防需要升级固件。

 

应用

  • 光学心率
  • 提供优化性能,以检测高SNR PPG信号
  • 氧饱和度(SpO2)
  • 适合手腕、手指、耳朵、胸部和腹部位置
  • 适用于健身、健康和医疗应用的可穿戴设备

技术与领域

相关产品

包装内含

  • MAX86177 EV系统腕带,包括
    • MAXSENSORBLE_EVKIT_B板
    • MAX86177_OSB_EVKIT_A板
    • 柔性电缆
    • 105mAh锂聚合物电池LP-401230
  • Cypress USB Bluetooth® LE加密狗CY5677
  • USB-C转USB-A电缆
  • MAXDAP-TYPE-C编程器板
  • Micro USB-B转USB-A电缆

使用入门

如需完整文档,请填写保密协议(NDA)。要申请获取NDA,请点击此处。

系统需求

  • MAX86177 EV系统
  • Cypress USB Bluetooth® LE加密狗CY5677
  • USB-C转USB-A电缆
  • 带USB端口的Windows® PC
  • 105mAh锂聚合物电池LP-401230
  • Microsoft.NET framework 4.7.2或更高版本