banner background image

烟雾检测系统

ADI公司提供的解决方案将模拟前端、双波长LED和光电二极管集成到小型封装中,从而大大简化了光学设计,并缩小了烟雾探测器尺寸。集成光电二极管和AFE还提供高环境光抑制和宽动态范围,以便更好地减少误警报。

集成光学设计可极大简化光学设计并提供显著的系统增强功能。

我们的解决方案使用Mie散射方法,使LED更接近光电二极管,从而减小电路板尺寸,烟雾探测器可以设计得更小巧,更适合住宅和商业楼宇用途。此外,由于整个解决方案均由我们制造、测试和验证,供应链更加简单,从而大大降低客户的风险。Accumold 28800X烟室是与ADI公司合作开发的,并调整为ADPD188BI烟雾传感器,可为烟雾探测器提供完整的光学子系统解决方案。我们还开发了烟雾探测器参考设计,包括经过设计和测试的UL 217测试数据集和算法以满足UL要求,从而加快开发周期,降低成本和项目风险。

价值和优势

  • 先进烟雾分类: 双波长传感技术提升烟雾检测精度,减少误报情况。
  • 高效电源设计: 集成式模拟前端(AFE)可满足低功耗无线应用需求。
  • 精简制造流程: 紧凑型腔体与片上校准功能,降低生产环节复杂度。
  • 全球标准合规: 符合UL217/268和EN54/14604标准要求。

产品特性

显示更多

Arrow image

信号链

(2)

单击图片中的任意部分,即可了解该部件的内容
carousel title icon
培训与支持

培训与教程

Title
Subtitle
了解更多
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目

搜索我们的知识库

更快地找到答案——只需提问、搜索并从专家、同行、博客、论坛和常见问题解答中获取信息,所有内容尽在一处。

button icon

得到帮助