AD4110-1

推荐用于新设计

具有 24 位 ADC 且适用于工业过程控制系统的通用输入模拟前端

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 2 个软件可编程输入端子
    • 电流高达 ±20 mA
    • 电压高达 ±10 V
    • 热电偶
    • RTD
  • 取代现有的 3 端子解决方案
  • 为环路供电电流传感器提供现场电源
  • 高达 ±30 V 的高压输入过压保护
  • 内部电流检测电阻器
  • 可选择使用外部电流检测电阻器
  • 即使没有电源,也采用限流输入
  • 超量程和开路检测诊断功能
  • 快速灵活的输出数据速率:5 SPS 至 125 kSPS
    • 62 kSPS 时 16 个无噪声位
    • 2.5 kSPS 时 18 个无噪声位
    • 50 SPS/60 SPS 时 20 个无噪声位
  • 同时进行 50 Hz 和 60 Hz 抑制
  • 通过串行接口执行配置和诊断
    • 与 SPI®、QSPI、MICROWIRE® 和 DSP 兼容的 4 线接口
  • 电源:±12 V 至 ±20 V、+5 V
  • 工作温度:−40°C 至 +105°C
  • 封装:40 引脚 6 mm × 6 mm LFCSP
AD4110-1
具有 24 位 ADC 且适用于工业过程控制系统的通用输入模拟前端
AD4110-1 computer chip image AD4110-1 Functional Block Diagram AD4110-1 Pin Configuration AD4110-1 Typical Application Circuit Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
基准电压源 1
ADR4525 量产 超低噪声、高精度2.5V基准电压源
开关稳压器和控制器 1
ADP1031 量产 具有七个数字隔离器的三通道隔离式微功耗管理单元
数字隔离器 1
ADUM1401 量产 四通道数字隔离器(3/1通道方向性)
线性稳压器 1
ADP7102 推荐用于新设计 20 V、300 mA低噪声CMOS LDO
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

eval board
EVAL-AD4110-1

AD4110-1 评估板

特性和优点

  • 适用于 AD4110-1 的功能完备的评估板
  • PC 控制配合 ADI公司的 SDP 一起使用
  • PC 控制软件
    • 与 Windows 7、Windows 8 和 Windows 10 兼容

产品详情

EVAL-AD4110-1SDZ 用于评估 AD4110-1 模拟前端 (AFE) 的特性。PC 软件可执行文件通过系统演示平台 (SDP) 板经由 USB 控制 AD4110-1。SDP-B 板可以控制评估板,并可借助 AD4110-1 评估软件连接到运行 Windows® 7、Windows 8 或 Windows 10 操作系统的任何 PC 的 USB 端口。

AD4110-1 是一款完整的单通道通用输入模数转换前端,适用于需要灵活传感器类型的工业过程控制系统。

高压输入完全可通过软件针对电流或电压范围进行配置,并允许直接连接所有标准工业模拟信号源,如 ±20 mA、±4 mA 至 ±20 mA、±10 V 以及所有热电偶类型。可为环路供电电流输出传感器提供现场电源。此器件包括用于电阻温度检测器 (RTD) 传感器和其他电阻传感器的一系列激励电流源。集成的可编程增益放大器 (PGA) 提供从 0.2 到 24 的 16 种增益设置。

EVAL-AD4110-1
AD4110-1 评估板
AD4110-1 Evaluation Board AD4110-1 Evaluation Board AD4110-1 Evaluation Board EVAL-AD4110-1SDZ Image

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD4110-1的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览