MAX9943

量产

高压、高精度、低功耗运算放大器

出色的低功耗、高精度设计组合,小尺寸封装

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 6V至38V较宽的供电电压范围
  • 100µV (最大)低输入失调电压
  • 0.4µV/°C低失调漂移
  • 1nF负载电容时单位增益稳定
  • 2.4MHz增益带宽积
  • 550µA电源电流
  • 20mA输出电流
  • 封装选项
    • 3mm x 5mm、8引脚µMAX或3mm x 3mm、6引脚TDFN封装(单路)
    • 5mm x 6mm、8引脚SO或3mm x 3mm、8引脚TDFN封装(双路)
MAX9943
高压、高精度、低功耗运算放大器
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

MAX9943EVKIT

MAX9943评估板

特性和优点

  • 灵活的输入和输出配置
  • +6V至+38V单电源供电范围
  • ±3V至±19V双电源供电范围
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX9943评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,用于评估MAX9943高压、高精度、低漂移、低功耗运算放大器。

应用

  • 放大器
  • 自动测试设备(ATE)
  • 显示器:工业、前面板和仪表
  • 高性能ADC/DAC输入/输出
  • 高压ATE
  • 工业仪表
  • 工业:过程测量与控制
  • 环路供电系统
  • 面板表
  • 电表
  • 可编程逻辑控制器(PLC)
  • 传感器接口

MAX9943EVKIT
MAX9943评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9943的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览