DS1859

不推荐用于新设计

双路、温控电阻,内置校准监测器

DS1859 SFP光控制器/监测器新增20kΩ选项,具有更高的控制分辨率

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • SFF-8472兼容
  • 5条监视通道(温度、VCC、MON1、MON2、MON3)
  • 3个外部模拟输入(MON1、MON2、MON3),支持内部和外部校准
  • 外部模拟输入动态范围可扩展
  • 内部直接数字化转换的温度传感器
  • 各监视通道具有报警和警告标志
  • 两个50kΩ或两个20kΩ、256级、非易失温控可变电阻
  • 电阻设置可按照每2°C间隔改变
  • 可访问监视及ID信息,具有独立的器件地址
  • 2线串行接口
  • 2个缓冲器,具有TTL/CMOS兼容输入和漏极开路输出
  • 使用3.3V至5V电源工作
  • 工作温度范围-40°C至+95°C

DS1859双路、温控、非易失(NV)电阻具有3个监视器,包含两个50kΩ或两个20kΩ、256级、线性可变电阻,三个模拟监视器输入端(MON1、MON2、MON3)以及直接数字化温度传感器。这款器件可对偏置电压和电流进行设置和温度补偿,非常适合于需要小尺寸电路的控制应用。可变电阻的设置保存在EEPROM存储器中,可通过2线串行总线进行访问。

应用

  • 诊断监视
  • 仪表与工业控制
  • 光收发器
  • 光发射机应答设备
  • 射频功放

DS1859
双路、温控电阻,内置校准监测器
DS1859:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

数据手册 2

应用笔记 2

设计笔记 8

技术文章 9

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
接口收发器 1
DS1852 光收发器诊断监测器
匹配电阻与晶体管 3
DS1847 不推荐用于新设计 双路、温控、非易失可变电阻
DS1848 不推荐用于新设计 双路、温控、非易失可变电阻和存储器
DS1858 不推荐用于新设计 双路、温控电阻,带有三路监测器
数字电位器(DigiPOT) 2
DS1845 不推荐用于新设计 双路、非易失电位器和存储器
DS1855 不推荐用于新设计 双路、非易失数字电位器及安全存储器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

eval board
DS1854EVKIT

DS1854、DS1857、DS1858和DS1859评估板光纤监视和控制评估板

特性和优点

  • 可评估DS1854、DS1857、DS1858和DS1859
  • Windows软件可轻松使用器件各功能并完成2线通信
  • 通过ZIF插槽可在单个电路板上评估全部四种型号的器件
  • 用户可通过软件在文本文件中编程可变电阻
  • 实时监视软件可连续监视温度、VCC、监视器输入以及状态字节
  • 提供外部温度传感器安装位置,可用于评估DS1857
  • 在用户应用电路中,可用评估板软件配置或监视器件
  • 产品详情

    光纤监视和控制评估板(EV kit)提供硬件和软件接口,用来评估DS1854、DS1857、DS1858和DS1859。该评估板包括Microsoft Windows®兼容软件,可实现所需的2线功能以改变器件设置并监视器件寄存器。软件除具有通用的通信功能外,还可以通过文本文件来编程设置电阻的温度寻址查找表。该评估板硬件包括测试点和跳线。其中测试点允许将输入连接至外部激励源,并用测试设备监视输出;跳线则可用来配置器件以满足用户应用要求。

    应用

    • 诊断监视
    • 仪表与工业控制
    • 光收发器
    • 光发射机应答设备
    • 射频功放

    eval board
    DS1859EVKIT

    DS1854、DS1857、DS1858和DS1859评估板光纤监视和控制评估板

    特性和优点

  • 可评估DS1854、DS1857、DS1858和DS1859
  • Windows软件可轻松使用器件各功能并完成2线通信
  • 通过ZIF插槽可在单个电路板上评估全部四种型号的器件
  • 用户可通过软件在文本文件中编程可变电阻
  • 实时监视软件可连续监视温度、VCC、监视器输入以及状态字节
  • 提供外部温度传感器安装位置,可用于评估DS1857
  • 在用户应用电路中,可用评估板软件配置或监视器件
  • 产品详情

    光纤监视和控制评估板(EV kit)提供硬件和软件接口,用来评估DS1854、DS1857、DS1858和DS1859。该评估板包括Microsoft Windows®兼容软件,可实现所需的2线功能以改变器件设置并监视器件寄存器。软件除具有通用的通信功能外,还可以通过文本文件来编程设置电阻的温度寻址查找表。该评估板硬件包括测试点和跳线。其中测试点允许将输入连接至外部激励源,并用测试设备监视输出;跳线则可用来配置器件以满足用户应用要求。

    应用

    • 诊断监视
    • 仪表与工业控制
    • 光收发器
    • 光发射机应答设备
    • 射频功放

    eval board
    DS185XEVKIT

    DS1854、DS1857、DS1858和DS1859评估板光纤监视和控制评估板

    特性和优点

  • 可评估DS1854、DS1857、DS1858和DS1859
  • Windows软件可轻松使用器件各功能并完成2线通信
  • 通过ZIF插槽可在单个电路板上评估全部四种型号的器件
  • 用户可通过软件在文本文件中编程可变电阻
  • 实时监视软件可连续监视温度、VCC、监视器输入以及状态字节
  • 提供外部温度传感器安装位置,可用于评估DS1857
  • 在用户应用电路中,可用评估板软件配置或监视器件
  • 产品详情

    光纤监视和控制评估板(EV kit)提供硬件和软件接口,用来评估DS1854、DS1857、DS1858和DS1859。该评估板包括Microsoft Windows®兼容软件,可实现所需的2线功能以改变器件设置并监视器件寄存器。软件除具有通用的通信功能外,还可以通过文本文件来编程设置电阻的温度寻址查找表。该评估板硬件包括测试点和跳线。其中测试点允许将输入连接至外部激励源,并用测试设备监视输出;跳线则可用来配置器件以满足用户应用要求。

    应用

    • 诊断监视
    • 仪表与工业控制
    • 光收发器
    • 光发射机应答设备
    • 射频功放

    eval board
    DS1858EVKIT

    DS1854、DS1857、DS1858和DS1859评估板光纤监视和控制评估板

    特性和优点

  • 可评估DS1854、DS1857、DS1858和DS1859
  • Windows软件可轻松使用器件各功能并完成2线通信
  • 通过ZIF插槽可在单个电路板上评估全部四种型号的器件
  • 用户可通过软件在文本文件中编程可变电阻
  • 实时监视软件可连续监视温度、VCC、监视器输入以及状态字节
  • 提供外部温度传感器安装位置,可用于评估DS1857
  • 在用户应用电路中,可用评估板软件配置或监视器件
  • 产品详情

    光纤监视和控制评估板(EV kit)提供硬件和软件接口,用来评估DS1854、DS1857、DS1858和DS1859。该评估板包括Microsoft Windows®兼容软件,可实现所需的2线功能以改变器件设置并监视器件寄存器。软件除具有通用的通信功能外,还可以通过文本文件来编程设置电阻的温度寻址查找表。该评估板硬件包括测试点和跳线。其中测试点允许将输入连接至外部激励源,并用测试设备监视输出;跳线则可用来配置器件以满足用户应用要求。

    应用

    • 诊断监视
    • 仪表与工业控制
    • 光收发器
    • 光发射机应答设备
    • 射频功放

    eval board
    DS1857EVKIT

    DS1854、DS1857、DS1858和DS1859评估板光纤监视和控制评估板

    特性和优点

  • 可评估DS1854、DS1857、DS1858和DS1859
  • Windows软件可轻松使用器件各功能并完成2线通信
  • 通过ZIF插槽可在单个电路板上评估全部四种型号的器件
  • 用户可通过软件在文本文件中编程可变电阻
  • 实时监视软件可连续监视温度、VCC、监视器输入以及状态字节
  • 提供外部温度传感器安装位置,可用于评估DS1857
  • 在用户应用电路中,可用评估板软件配置或监视器件
  • 产品详情

    光纤监视和控制评估板(EV kit)提供硬件和软件接口,用来评估DS1854、DS1857、DS1858和DS1859。该评估板包括Microsoft Windows®兼容软件,可实现所需的2线功能以改变器件设置并监视器件寄存器。软件除具有通用的通信功能外,还可以通过文本文件来编程设置电阻的温度寻址查找表。该评估板硬件包括测试点和跳线。其中测试点允许将输入连接至外部激励源,并用测试设备监视输出;跳线则可用来配置器件以满足用户应用要求。

    应用

    • 诊断监视
    • 仪表与工业控制
    • 光收发器
    • 光发射机应答设备
    • 射频功放

    DS1854EVKIT
    DS1854、DS1857、DS1858和DS1859评估板光纤监视和控制评估板
    DS185XEVKIT:典型应用电路
    DS1859EVKIT
    DS1854、DS1857、DS1858和DS1859评估板光纤监视和控制评估板
    DS185XEVKIT:典型应用电路
    DS185XEVKIT
    DS1854、DS1857、DS1858和DS1859评估板光纤监视和控制评估板
    DS185XEVKIT:典型应用电路
    DS1858EVKIT
    DS1854、DS1857、DS1858和DS1859评估板光纤监视和控制评估板
    DS185XEVKIT:典型应用电路
    DS1857EVKIT
    DS1854、DS1857、DS1858和DS1859评估板光纤监视和控制评估板
    DS185XEVKIT:典型应用电路

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 DS1859的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览