eshop-promo-banner

ADI 中国本地化订购服务全面启动
正品现货、一片起订,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!

点击查看详情

AD7414

量产

SMBus/I2C 具有 SMBus 警报和过热引脚的 6 引脚 SOT 数字温度传感器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 温度范围:−40°C 至 +85°C
  • ±2°C 的精度
  • 兼容 SMBus™/I2C® 的串行接口
  • 关断电流为 3 μA
  • 温度转换时间 - 29 µs typ
  • 节省空间的 6 引脚 SOT-23
  • 通过 AS 的引脚可选寻址
  • 过热指示器
  • SMBus 报警功能
  • 允许 8 个 I2C 地址的 4 个版本
AD7414
SMBus/I2C 具有 SMBus 警报和过热引脚的 6 引脚 SOT 数字温度传感器
AD7414 Typical Connection Diagram AD7414 Functional Block Diagram AD7414 Pin Configuration AD7414 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADT7420 最后购买期限 ±0.25℃精度、16位数字I2C温度传感器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

EVAL-AD7414

AD7414评估板

产品详情

AD7414/AD7415评估板允许使用PC快速轻松地评估数字温度传感器AD7414/AD7415。利用评估板及其随附软件,AD7414/AD7415评估板可通过USB连接与PC接口。这些驱动程序将在32位Windows 7机器上运行。

请注意:该评估软件无法在Windows 8或Windows 10上运行(USB驱动程序不兼容Windows 7以上版本的操作系统)。

EVAL-AD7414
AD7414评估板

最新评论

近期浏览