ADG726

量产

差分16通道、4 Ω 1.8 V至5.5 V、±2.5 V、模拟多路复用器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 1.8 V至5.5 V单电源供电
  • ±2.5 V双电源供电
  • 导通电阻:4 Ω(25°C时,+5 V单电源/±2.5 V双电源)
  • 导通电阻平坦度:0.5 Ω(25°C 时,+5 V单电源/±2.5 V双电源)
  • 轨到轨工作
  • 转换时间:23 ns(典型值,25°C时)
  • 单通道32:1多路复用器
  • 双通道/差分16:1多路复用器
  • TTL/CMOS兼容型输入
  • 48引脚TQFP或48引脚7 mm × 7 mm LFCSP封装
ADG726
差分16通道、4 Ω 1.8 V至5.5 V、±2.5 V、模拟多路复用器
ADG726 Functional Block Diagram ADG726 Pin Configuration ADG726 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • ADG726

IBIS 模型 1

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADG726的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览