ADG428
量产LC2MOS 、± 15 V、8通道、可锁存、高性能模拟多路复用器
- 产品模型
- 5
Viewing:
概述
- 最大额定电源电压:44 V
- 模拟信号范围:VSS 至VDD
- 低导通电阻:60 Ω
- 低功耗:1.6 mW(最大值)
- 低电荷注入:<4 pC(典型值)
- 快速开关
- 先开后合式开关动作
- DG428的直接替代产品
- 18引脚DIP/SOIC封装
ADG428是一款单芯片CMOS模拟多路复用器,内置8个单通道。片内地址和控制锁存器有利于与微处理器实现接口。ADG428根据3位二进制地址线A0、A1和A2所确定的地址,将8路输入之一切换至公共输出。两款器件均提供EN输入,用来使能或禁用器件。禁用时,所有通道均关断。所有控制输入、地址和使能输入均为TTL兼容型,可以在整个额定温度范围内工作。TTL兼容型地址锁存器可以简化数字接口设计,并减少所需的电路板空间,因此该器件适合数据采集系统、过程控制、航空电子和自动测试设备等总线控制系统。
产品聚焦
- 扩展的信号范围
ADG428/ADG429采用增强型LC2MOS工艺制造,加大的信号范围可扩展至电源电压范围。 - 低功耗
- 低导通电阻RON
- 单/双电源供电
- 单电源供电
对于单极性模拟信号应用,ADG428/ADG429可以采用单轨电源供电。这些器件采用+12 V单电源供电,在单电源低至+5 V时仍将保持正常工作。
应用
- 自动测试设备
- 数据采集系统
- 通信系统
- 航空电子和军用系统
- 微处理器控制模拟系统
- 医疗仪器
参考资料
数据手册 1
应用笔记 2
技术文章 2
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADG428BNZ | 18-Lead PDIP | ||
| ADG428BPZ | 20-Lead Flatpack | ||
| ADG428BPZ-REEL | 20-Lead Flatpack | ||
| ADG428BRZ | 18-Lead SOIC (Wide) | ||
| ADG428BRZ-REEL | 18-Lead SOIC (Wide) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
3月 7, 2019 - 19_0046 Assembly Transfer of 18,20,24,28 Lead PDIP to Cirtek |
||
| ADG428BNZ | 量产 | |
|
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
| ADG428BNZ | 量产 | |
| ADG428BPZ | 量产 | |
| ADG428BPZ-REEL | 量产 | |
| ADG428BRZ | 量产 | |
| ADG428BRZ-REEL | 量产 | |
|
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
| ADG428BNZ | 量产 | |
|
7月 31, 2026 - 2026-0033 ASSEMBLY |
||
| ADG428BPZ | 量产 | |
| ADG428BPZ-REEL | 量产 | |
|
9月 9, 2022 - 22_0148 Assembly Site Transfer for 18L SOIC_W Products |
||
| ADG428BRZ | 量产 | |
| ADG428BRZ-REEL | 量产 | |
|
2月 7, 2011 - 10_0003 Halogen Free Material Change for SOIC Wide Body Products Assembled at Amkor |
||
| ADG428BRZ | 量产 | |
| ADG428BRZ-REEL | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADG428的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论