添加到信号链设计器

ADG1213:  低电容、低电荷注入、±15 V/+12 V iCMOS、四通道单刀单掷开关

产品详情

ADG1213是一款单芯片互补金属氧化物半导体(CMOS)器件,内置四个采用iCMOS® (工业CMOS)工艺设计的独立可选开关。iCMOS是一种模块式制造工艺,集高电压CMOS与双极性技术于一体。利用这种工艺,可以开发工作电压达33 V的各种高性能模拟IC,并实现以往的高压器件所无法实现的尺寸。与采用传统CMOS工艺的模拟IC不同,iCMOS 器件不但可以承受高电源电压,同时还能提升性能、大幅降低功耗并减小封装尺寸。

这些开关具有超低电容和电荷注入特性,因而是要求低突波和快速建立时间的数据采集与采样保持应用的理想解决方案。较快的开关速度及高信号带宽,使这些器件适合视频信号切换应用。

iCMOS 结构可确保功耗极低,因而这些器件非常适合便携式电池供电仪表。

ADG1211/ADG1212/ADG1213均内置四个独立的单刀单掷(SPST)开关。ADG1211与ADG1212的唯一不同是数字控制逻辑相反。ADG1211开关的接通条件是相关控制输入为逻辑0,而ADG1212则要求逻辑1。ADG1213有两个开关的数字控制逻辑与ADG1211相似,但其它两个开关的控制逻辑则相反。ADG1213为先开后合式开关,适合多路复用器应用。接通时,各开关在两个方向的导电性能相同,输入信号范围可扩展至电源电压范围。在断开条件下,达到电源电压的信号电平被阻止。


应用
  • 自动测试设备
  • 数据采集系统
  • 电池供电系统
  • 采样保持系统
  • 音频信号路由
  • 视频信号路由
  • 通信系统
  • 特点和优势

    • 1 pF关断电容
    • 2.6 pF导通电容
    • 电荷注入小于1 pC
    • 电源电压范围:33 V
    • 导通电阻:120 Ω
    • 额定电源电压:±15 V、+12 V
    • 无需 VL 电源
    • 3 V逻辑兼容输入
    • 轨到轨工作
    • 16引脚TSSOP和16引脚LFCSP封装
    • 典型功耗:<0.03 µW

    ADG1213功能框图

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    ADG1211/ADG1212/ADG1213: Low Capacitance, Low Charge Injection, ±15 V/+12 V iCMOS; Quad SPST Switches Data Sheet (Rev B, 08/2012) (pdf, 375 kB) 产品数据手册 PDF
    AN-874: 在±5V电源下使用ADG12xx系列器件及其性能影响  (pdf, 206 kB) 应用笔记 PDF
    AN-874: Operating the ADG12xx Series of Parts with 5 V Supplies and the Impact on Performance  (pdf, 206 kB) 应用笔记 PDF
    Data-acquisition system uses fault protection
    By Catherine Redmond, Analog Devices, Inc. (EDN, 4/15/2004)
    技术文章 HTML
    CMOS Switches OfferHigh Performance in Low Power, Wideband Applications  (pdf, 320 kB)
    by Theresa Corrigan and Ray Goggin, Analog Devices, Inc. (High Frequency Electronics, February 2004)
    技术文章 PDF
    Switches and Multiplexers Product Selection Guide (5/2007)  (pdf, 458 kB) 产品选型指南 PDF
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    设计工具,模型,驱动及软件

    快讯名称 内容类型 文件类型
    ADG1213 SPICE Macro Model SPICE 模型 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    ADG1213 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    ADG1213YCPZ-500RL7 产品状态: 量产 16 ld LFCSP (3x3mm, 1.50mm exposed pad) 16 工业 Reel, 500 $ 2.74 $ 1.94 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    ADG1213YCPZ-REEL7 产品状态: 量产 16 ld LFCSP (3x3mm, 1.50mm exposed pad) 16 工业 Reel, 1500 - $ 1.94 Y  材料信息 查看PCN 订购
    ADG1213YRUZ 产品状态: 量产 16 ld TSSOP 16 工业 Tube, 96 $ 2.37 $ 1.94 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    ADG1213YRUZ-REEL 产品状态: 量产 16 ld TSSOP 16 工业 Reel, 2500 - $ 1.94 Y  材料信息 查看PCN 订购
    ADG1213YRUZ-REEL7 产品状态: 量产 16 ld TSSOP 16 工业 Reel, 1000 - $ 1.94 Y  材料信息 查看PCN 订购