添加到信号链设计器

ADV3225:  750 MHz、16 x 8模拟交叉点开关

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADV3224/ADV3225均为高速16 × 8模拟交叉点开关矩阵,−3 dB信号带宽大于750 MHz,压摆率大于2500 V/µs。

ADV3224/ADV3225内置8个独立输出缓冲器,可以将这些缓冲器置于高阻抗状态,以实现交叉点输出并联,从而防止关断通道向输出总线提供负载。ADV3224的增益为+1;ADV3225的增益为+2,两种器件均采用±5 V电源供电。通道切换通过串行数字控制接口(允许以菊花链的形式连接多个器件)或者并行控制接口实现;各路输出可以独立更新,而无需对整个阵列重新编程。

ADV3224/ADV3225 采用72引脚LFCSP封装,额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。

应用

  • 路由高速信号,包括:
    视频(NTSC、PAL、S、SECAM、YUV、RGB)
    压缩视频(MPEG、小波)
    3级数字视频(HDB3)
  • 数据通信
  • 电信

特点和优势

  • 16 x 8 高速非阻塞式开关阵列
  • 引脚排列和功能与 AD8110/AD8111相当
  • 直接兼容ADV3228/ADV3229 8 x 8 阵列
  • 完整的解决方案
    缓冲式输入
    可编程高阻抗输出
    8个输出放大器,G = +1 (ADV3224),G = +2 (ADV3225)
    驱动150 Ω负载
  • 采用±5 V电源供电
  • 低功耗:0.5 W
  • 出色的交流性能 - 欲了解更多信息,请参考数据手册。
  • 可对开关阵列进行串行或并行编程
  • 72引脚LFCSP封装(10 mm x 10 mm)

ADV3225 功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADV3224/ADV3225: 750 MHz, 16 x 8 Analog Crosspoint Switch Data Sheet (Rev A, 12/2010) (pdf, 487 kB) 产品数据手册 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADV3225 型号选项
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADV3225 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADV3225-EVALZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 395.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭