添加到信号链设计器

AD604:  双通道、超低噪声可变增益放大器

产品详情

AD604是一款超低噪声、精度极高、双通道、线性dB可变增益放大器(VGA),针对超声应用中基于时间的可变增益控制进行了优化,但同样支持任何要求低噪声、宽带宽、可变增益控制的应用。AD604的每个通道均提供300 kΩ输入电阻和单极性增益控制,使用方便。用户自定义的增益范围、增益调整比例(dB/V)和输出直流电平转换则使性能进一步得到优化。

AD604的每个通道均采用高性能前置放大器,折合到输入端的噪声电压为0.8 nV/√Hz。借助差分输入指数放大器(DSX-AMP)架构,AD604可实现精度极高的线性dB响应。每个DSX-AMP均内置6.908 dB至48.36 dB可变衰减器,后接高速固定增益放大器。该衰减器为7级R-1.5R梯形网络。

线性dB增益响应的方程式为:

G(dB) = (增益调整比例 (dB/V) × VGN (V))
+ (前置放大器增益 (dB) – 19 dB)

5和10之间的前置放大器增益(14 dB和20 dB)),使每通道的总增益范围为0 dB至48 dB和6 dB至54 dB。通过旁路第二通道的前置放大器,便可以将AD604的两个通道级联起来,以提供更高的增益范围。不过,在多通道系统中,将AD604与AD60x VGA系列中不包含前置放大器的其它器件级联起来,则可以提供更有效的解决方案。AD604提供对前置放大器输出的访问,从而可以在前置放大器与差分衰减器级之间进行外部滤波。

注意,比例因子最高可达40 dB/V,但比例因子超过30 dB/V时精度会降低。比例因子为20 dB/V时,增益线性dB调整的控制电压(VGN)范围为0.4 V至2.4 V。如果高于或低于此增益控制范围,增益就会偏离理想的线性dB控制法则。0.1 V以下的增益控制区域不用于增益控制。事实上,当增益控制电压小于50 mV时,放大器通道进入省电模式,功耗为1.9 mA。

AD604采用24引脚SSOP、SOIC和PDIP封装,保证工作温度范围为−40°C至+85°C。

应用

  • 超声和声纳时间增益控制
  • 高性能AGC系统
  • 信号测量
  • 数据手册,Rev. E,10/2008

    特点和优势

    • 最大增益时具有超低输入噪声:
      0.80 nV/√Hz,3.0 pA/√Hz
    • 两个独立的线性dB通道
    • 每通道可编程绝对增益范围:
      0 dB 至 48 dB (前置放大器增益 = 14 dB)
      到6 dB 至 54 dB(前置放大器增益= 20 dB)
    • 增益精度:±1.0 dB
    • -3 dB带宽:40 MHz
    • 300 kΩ输入电阻
    • 可变增益调整比例:20 dB/V至40 dB/V
    • 增益不随温度和电源变化而变化
    • 单端单极性增益控制
    • 在增益控制下限时电源关断
    • 直接驱动ADC

    AD604 功能框图

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    AD604: Dual, Ultralow Noise Variable Gain Amplifier Data Sheet  (Rev G, 12/2010) (pdf, 817 kB) 产品数据手册 PDF
    Design and Operation of Automatic Gain Control Loops for Receivers in Modern Communication Systems  (pdf, 129 kB) 技术指南 PDF
    Choosing High-Speed Signal Processing Components for Ultrasound Systems
    (Analog Dialogue, Vol. 29, No. 2, 1995)
    《模拟对话》杂志 HTML
    Ultrasound System Considerations and their Impact on Front-End Components  (pdf)
    (Analog Dialogue, Vol 36, No. 3)
    《模拟对话》杂志 PDF
    Variable Gain Amplifier Selection Table  (pdf, 68 kB) 产品选型指南 PDF
    Leading Inside Advertorials: Solving Dynamic Range Problems in Analog Systems  (pdf, 75 kB) 概况 PDF
    What are Variable Gain Amplifiers (VGA's) and how are they used? 常见问题解答 HTML
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    设计工具,模型,驱动及软件

    快讯名称 内容类型 文件类型
    AD604 SPICE Macro-Model SPICE 模型 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    AD604 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    AD604ANZ 产品状态: 量产 24 ld PDIP 24 工业 Tube, 15 $ 18.55 $ 16.78 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD604AR 产品状态: 量产 24 ld SOIC - Wide 24 工业 Tube, 31 $ 20.97 $ 18.95 N  材料信息 查看PCN 订购
    AD604AR-REEL 产品状态: 量产 24 ld SOIC - Wide 24 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 18.95 N  材料信息 查看PCN 订购
    AD604ARSZ 产品状态: 量产 24 ld SSOP 24 工业 Tube, 59 $ 22.27 $ 20.12 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD604ARSZ-R7 产品状态: 量产 24 ld SSOP 24 工业 Reel, 500 $ 22.27 $ 20.12 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD604ARSZ-RL 产品状态: 量产 24 ld SSOP 24 工业 Reel, 1500 $ 0.00 $ 20.12 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD604ARZ 产品状态: 量产 24 ld SOIC - Wide 24 工业 Tube, 31 $ 18.55 $ 16.78 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD604ARZ-RL 产品状态: 量产 24 ld SOIC - Wide 24 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 16.78 Y  材料信息 查看PCN 订购
    帮助

    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    AD604 评估板
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    AD604-EVALZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 190.63 -

    所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

    查看库存和订购

    浏览代理商名单
    产品评价 X
    content here.
    content here.

    产品评价

    关闭