概览
产品详情
AD604评估板组件具有多个输入连接、测试点、开关选择的选项和片上调整功能,为配置AD604以支持各种工作模式提供了方便。评估板只需一个能够提供200 mA或更高电流的5 V双电源,即可让两个通道同时工作。交货之前,评估板已经过全面测试。用户只需将电源和适当的测试设备连接到评估板。详情请参见AD604在线数据手册。
评估板只需一个能够提供200 mA或更高电流的5 V双电源,即可让两个通道同时工作。交货之前,评估板已经过全面测试。用户只需将电源和适当的测试设备连接到评估板。详情请参见AD604在线数据手册。