| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
| SMP04: CMOS Quad Sample-and-Hold Amplifier Data Sheet (Rev D, 06/1998) (pdf, 277 kB) | 产品数据手册 | |
|
AN-348: 避开无源元件的陷阱
(pdf, 931 kB)
如果选错无源元件,再好的运算放大器或数据转换器也可能会表现不佳。 本文说明需要注意的一些基本陷阱 |
应用笔记 | |
|
AN-348: Avoiding Passive-Component Pitfalls
(pdf, 931 kB)
The Wrong Passive Component Can Derail Even the Best Op Amp or Data Converter. Here Are Some Basic Traps to Watch For. |
应用笔记 | |
| AN-270: 0: Applying IC Sample-Hold Amplifiers (pdf, 741 kB) | 应用笔记 | |
| AN-204: 04: Applications of the SMP04 and the SMP08/18 Quad and Octal Sample-and-Hold Amplifiers (pdf, 945 kB) | 应用笔记 | |
| RAQs index | 非常见问题解答 | HTML |
| 术语表 | 专业词汇表 | HTML |
原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.
样片申请及购买这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。