添加到信号链设计器

AD204:  低成本、微型隔离放大器,由外部时钟驱动

产品详情

AD204是一款通用型、双端口、变压器耦合式隔离放大器,可广泛用于必须在无电流连接的情况下测量、处理和/或传送输入信号的各种应用。这种工业标准隔离放大器具有完整的隔离功能,可同时提供信号隔离与电源隔离,采用紧凑型塑封SIP或DIP式单封装。AD204由外部提供的时钟驱动,推荐使用时钟驱动器AD246。

AD204利用内部变压器耦合,可在隔离放大器的输入级与输出级之间提供整体电流隔离。AD204功能完备,无需用户提供外部DC-DC转换器。因此,设计人员可以将必要的电路开销降至最低,从而降低整体设计与器件成本。

AD204设计注重提供最大的灵活性和易用性,包括在输入级提供非专用运算放大器。它提供双极性±5 V输出范围,可调增益范围为1至100 V/V,最大非线性度(K级)为±0.025%,共模抑制(CMR)为130 dB,功耗低至35 mW

应用

  • 多通道数据采集
  • 分流测量
  • 电机控制
  • 过程信号隔离
  • 高压仪表放大器
  • 特点和优势

    • 小尺寸:每英寸4个通道
    • 低功耗:35 mW
    • 高精度:最大非线性度(K级)为±0.025%
    • 高共模抑制(CMR):130 dB(增益 = 100 V/V)
    • 宽带宽:5 kHz全功率带宽
    • 高共模电压隔离:
      ±2000 V(峰值、连续,K级,信号和电源)
    • 隔离电源输出
    • 非专用输入放大器

    AD204功能框图

    AD204 Diagram
    AD204功能框图

    Of Note ...

    For information on the referenced Clock Driver, please visit the AD246 product page.

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    AD202/AD204: Low Cost, Miniature Isolation Amplifiers Powered by an Externally Supplied Clock Data Sheet  (Rev D, 10/2002) (pdf, 928 kB) 产品数据手册 PDF
    Finding the Needle in a Haystack: Measuring small differential voltages in the presence of large common-mode voltages
    (Analog Dialogue, Vol. 34, No. 1, January-February, 2000)
    《模拟对话》杂志 HTML
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    AD204 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    AD204JN 产品状态: 量产 10 ld PDIP (for AD202/204) 10 工业 Tube, 9 $ 27.63 $ 27.09 N  材料信息 通知我 订购
    AD204JY 产品状态: 量产 10 pin SIP (AD204) 10 工业 Tube, 9 $ 27.63 $ 27.09 N  材料信息 通知我 订购
    AD204KN 产品状态: 量产 10 ld PDIP (for AD202/204) 10 工业 Tube, 9 $ 32.06 $ 30.95 N  材料信息 通知我 订购
    AD204KY 产品状态: 量产 10 pin SIP (AD204) 10 工业 Tube, 9 $ 32.06 $ 30.95 N  材料信息 通知我 订购