添加到信号链设计器

AD8428:  低噪声、低增益漂移、G = 2000仪表放大器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

AD8428是一款超低噪声仪表放大器,设计用于精确测量微小的高速信号,实现了业界领先的增益精度、噪声和带宽性能。

AD8428的所有增益设置电阻均内置于器件并且精确匹配。设计充分重视互连和对称性,因此增益漂移非常低,并且器件上电后能够快速建立至最终增益值。

AD8428具有高共模抑制比(CMRR),可防止干扰信号破坏数据采集。该器件的引脚排列在设计上消除了寄生电容不匹配现象,使高频时CMRR性能不会下降。

AD8428是目前最快的仪表放大器之一。电路架构针对高带宽和高增益而设计:初始前置放大器增益级采用电流反馈拓扑结构,增益为200,后接一个增益为10的差动放大器级。当增益为2000时,带宽为3.5 MHz,等效增益带宽积为7 GHz。

AD8428的引脚排列支持访问第一级与第二级之间的内部节点,可以利用该特性来修改两个放大级之间的直流和交流参数。

AD8428的额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围,采用8引脚塑封SOIC封装。

应用

  • 传感器接口
  • 医疗仪器
  • 病人监护

特点和优势

  • 固定增益:2000
  • 允许访问内部节点,从而提供灵活性
  • 低噪声:1.5 nV/√Hz输入电压噪声
  • 高精度直流性能
    - 增益漂移:10 ppm/°C
    - 失调漂移:1 μV/°C
    - 增益精度:0.2%
    - CMRR:130 dB(最小值)
  • 出色的交流特性
    -- 带宽:3.5 MHz
    -- 压摆率:40 V/μs
  • 电源电压范围:±4 V至±18 V
  • 8引脚SOIC封装
  • ESD保护>5000 V (HBM)
  • 额定温度范围:−40°C至+85°C
  • 工作温度最高可达125°C

AD8428 功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8428: Low Noise, Low Gain Drift, G = 2000 Instrumentation Amplifier Datasheet (Rev A, 04/2012) (PDF, 372 kB) 产品数据手册 PDF
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD8428 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8428ARZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 7.85 $ 6.60 Y  材料信息 通知我 订购 样片
AD8428ARZ-RL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 $ 7.85 $ 6.60 Y  材料信息 通知我 订购
AD8428BRZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 11.78 $ 9.90 Y  材料信息 通知我 订购 样片
AD8428BRZ-RL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 $ 11.78 $ 9.90 Y  材料信息 通知我 订购