AD8237荣获EDN 2012年度百款热门产品奖!
| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
| AD8237:LC2MOS、完整的12位100 kHz采样ADC,配有DSP接口数据手册 (Rev 0, 08/2012) (pdf, 854 kB) | 产品数据手册 | |
| AD8237: Micropower, Zero Drift, True Rail-to-Rail Instrumentation Amplifier Datasheet (Rev 0, 08/2012) (pdf, 284 kB) | 产品数据手册 | |
|
AD8237 Micropower, Zero-Drift Instrumentation Amplifier
Applying the AD8237 Micropower, Zero-drift instrumentation amplifier to improve overall system performance, simplify design and reduce power/cost. |
Videos | HTML |
| UG-513: Evaluating the AD8237 Micropower, Zero Drift, True Rail-to-Rail Instrumentation Amplifier and the AD8420 Wide Supply Range, Micropower, Rail-to-Rail Instrumentation Amplifier (pdf, 221 kB) | 用户指导 | |
| ADI推出高功效、零漂移仪表放大器 (15 八月 2012) | 新闻发布 | HTML |
| 术语表 | 专业词汇表 | HTML |
| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
| AD8237 SPICE Macro Model | SPICE 模型 | HTML |
原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.
样片申请及购买这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。