添加到信号链设计器

AD8211:  高压分流监控器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

AD8211是一款高压、精密分流放大器,设定增益为20 V/V,在整个温度范围内的典型增益误差为±0.35%。缓冲输出电压可以直接与任何典型转换器连接。无论是否采用5 V电源供电,从−2 V至+65 V均具有出色的共模抑制性能。AD8211在分流电阻上执行单向电流测量,适合各种工业和汽车电子应用,如电机控制、电磁阀控制或电池管理等。

该器件采用特殊专用电路,以保证在0 mV至250 mV整个输入差分电压范围内均可以获得线性输出,无论是否存在共模电压。AD8211的工作温度范围为−40°C至+125°C,采用5引脚小型SOT封装。

应用

  • 高端电流检测
  • 电机控制
    传输控制
    引擎管理
    悬架控制
    车辆动态控制
    DC/DC转换器

    特点和优势

    • ±4000 V人体模型(HBM) ESD保护
    • 高共模电压范围
      工作范围:−2 V至+65 V
      耐压范围:−3 V至+68 V
    • 宽工作温度范围5引脚SOT封装:
      −40°C至+125°C
    • 通过汽车应用认证
    • 缓冲输出电压
    • 出色的交流和直流性能
      失调漂移:5 µV/°C(典型值)
      增益漂移:-13 ppm/°C(典型值)
      共模抑制比:120 dB (典型值,DC)

    AD8211 功能框图

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    AD8211: High Voltage Current Shunt Monitor Data Sheet (Rev A, 03/2011) (pdf, 326 kB) 产品数据手册 PDF
    High-performance Adder Uses Instrumentation Amplifiers
    Make an adder circuit using instrumentation amplifiers to increase input impedance.
    (EDN, 9/3/2009)
    技术文章 HTML
    信号处理IC帮助您重新定义汽车 概况 HTML
    Power System Management (Spring 2007)  (pdf, 1170 kB) 概况 PDF
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    设计工具,模型,驱动及软件

    快讯名称 内容类型 文件类型
    AD8211 SPICE Macro Model SPICE 模型 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    AD8211 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    AD8211WYRJZ-R7 产品状态: 量产 5 ld SOT-23 5 汽车级 Reel, 3000 - $ 0.93 Y  材料信息 通知我 订购
    AD8211WYRJZ-RL 产品状态: 量产 5 ld SOT-23 5 汽车级 Reel, 10000 - $ 0.93 Y  材料信息 通知我 订购
    AD8211YRJZ-R2 产品状态: 量产 5 ld SOT-23 5 工业 Reel, 250 $ 0.97 $ 0.97 Y  材料信息 通知我 订购
    AD8211YRJZ-RL 产品状态: 量产 5 ld SOT-23 5 工业 Reel, 10000 - $ 0.81 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD8211YRJZ-RL7 产品状态: 量产 5 ld SOT-23 5 工业 Reel, 3000 - $ 0.81 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片