添加到信号链设计器

AD8202:  高共模电压,单电源差分放大器

产品详情

新的替代产品 新替代设计提供改进输入过压保护、ESD额定性能和EMI滤波的 AD8208

AD8202是一款单电源差动放大器,用于在大共模电压(CMV)情况下放大和低通滤波小差分电压。采用典型5 V电源时,输入CMV范围为-8 V至+28 V。

AD8202提供裸片和封装两种形式。MSOP和SOIC封装具有−40°C至+125°C的宽额定温度范围,使得AD8202非常适合许多汽车平台使用。

汽车平台要求使用精密器件,以便提供更好的系统控制。AD8202拥有出色的交流和直流性能,能够让用户系统的误差保持最小。SOIC封装产品的失调和增益漂移典型值分别为0.3 µV/°C和1 ppm/°C。MSOP封装产品的失调和增益漂移典型值分别为2 µV/°C和1 ppm/°C。在DC至10 kHz范围内,其共模抑制比(CMRR)最小值为80 dB。

AD8202在前置放大器A1的输出端提供一个外部可用的100 kΩ电阻,可用于低通滤波应用以及建立20以外的增益。

应用

- 传输控制
- 喷油控制
- 引擎管理
- 自适应悬架控制
- 车辆动态控制

特点和优势

  • 高共模电压范围:-8 V至+28 V
    (电源电压为5 V时)
  • 工作温度范围:
    -40°C至+125°C
  • 电源电压范围:3.5 V至12 V
  • 低通滤波器(单极或双极)
  • 出色的交流和直流性能
    电压失调:±1 mV
    增益漂移:1 ppm/°C(典型值)
    共模抑制比:80 dB(最小值,DC至10 kHz)
  • 通过汽车应用认证

AD8202 功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8202 Known Good Die Data Sheet  (Rev 0, 03/2012) (pdf, 135 kB) 产品数据手册 PDF
AD8202: High Common-Mode Voltage, Single-Supply Difference Amplifier Data Sheet (Rev G, 02/2013) (pdf, 340 kB) 产品数据手册 PDF
AN-683: 使用交流激励进行应变计测量  (pdf, 174 kB) 应用笔记 PDF
AN-683: Strain Gage Measurement Using an AC Excitation  (pdf, 122 kB) 应用笔记 PDF
AN-671: 降低仪表放大器电路中的射频干扰整流误差  (pdf, 0) 应用笔记 PDF
AN-671: Reducing RFI Rectification Errors in In-Amp Circuits  (pdf, 208 kB) 应用笔记 PDF
AN-669: 有效地使用AD628精密增益模块  (pdf, 283 kB) 应用笔记 PDF
AN-669: Effectively Applying the AD628 Precision Gain Block  (pdf, 193 kB) 应用笔记 PDF
AN-245: Instrumentation Amplifiers Solve Unusual Design Problems  (pdf, 543 kB)
Traditionally Considered Only for Transducer-Conditioning Applications, Instrumentation Amplifiers Bring Unique Performance Benefits to a Range of Other Applications as Well.
应用笔记 PDF
AN-244: IC 仪表放大器用户指南  (pdf, 522 kB) 应用笔记 PDF
AN-244: A User's Guide to I.C. Instrumentation Amplifiers  (pdf, 522 kB) 应用笔记 PDF
Auto-Zero Amplifiers  (doc, 75 kB)
A wide variety of electronic applications, especially those involving very small input signals, require signal paths with very low offset voltage and offset voltage drift over time and temperature.
技术文章 DOC
Current Measurement in Solenoids for Automotive Control Systems  (pdf)
by Scott Beversdorf and Charles Whiting, Analog Devices, Inc. (Analog Dialogue 38-04, April 2004)
技术文章 PDF
High-performance Adder Uses Instrumentation Amplifiers
Make an adder circuit using instrumentation amplifiers to increase input impedance.
(EDN, 9/3/2009)
技术文章 HTML
Applying Instrumentation Amplifiers Effectively: The Importance of an Input Ground Return  (pdf, 508 kB) 技术资料 PDF
信号处理IC帮助您重新定义汽车 概况 HTML
Leading Inside Advertorials: Applying Instrumentation Amplifiers Effectively–The Importance of an Input Ground Return  (pdf, 121 kB) 概况 PDF
Power System Management (Spring 2007)  (pdf, 1170 kB) 概况 PDF
我注意到你们的一些高速运算放大器采用了新的引脚排列。为什么要在使用了这么多年后做出改变呢? 常见问题解答 HTML
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD8202 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8202W-KGD-R7 产品状态: 量产 CHIPS OR DIE 0 汽车级 Reel, 5000 - $ 2.01 Y  材料信息 通知我 订购
AD8202WYC-P7 产品状态: 量产 CHIPS OR DIE 0 汽车级 Reel, 5000 - $ 0.00 Y  材料信息 查看PCN 联络ADI
AD8202WYRMZ 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 汽车级 Tube, 50 $ 1.84 $ 1.78 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8202WYRMZ-RL 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 汽车级 Reel, 3000 - $ 1.78 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8202WYRZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 汽车级 Tube, 98 $ 1.84 $ 1.78 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8202WYRZ-RL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 汽车级 Reel, 2500 - $ 1.78 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8202YRMZ 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Tube, 50 $ 1.56 $ 1.51 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8202YRMZ-R7 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 1000 $ 1.56 $ 1.51 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8202YRMZ-RL 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 3000 $ 1.56 $ 1.51 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8202YRZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 1.56 $ 1.51 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8202YRZ-R7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 $ 1.56 $ 1.51 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8202YRZ-RL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 $ 1.56 $ 1.51 Y  材料信息 查看PCN 订购