添加到信号链设计器

ADA4939-2:  超低失真差分ADC驱动器

产品详情

ADA4939是一款低噪声、超低失真、高速差分放大器。它是驱动高达16位分辨率、直流至100 MHz的高性能模/数转换器的理想选择。用户可以通过内部共模反馈回路来调节输出共模电压,从而实现ADA4939输出与模/数转换器输入的匹配。内部反馈回路还具备卓越的输出平衡以及抑制偶次谐波失真的功能。

采用4个电阻构成简单的外部反馈网络(这些电阻确定放大器的闭环增益),即可轻松实现ADA4939的差分增益配置。

ADA4939采用ADI公司专利的硅锗(SiGe)互补双极工艺技术制造,这种工艺使得输入电压噪声仅为2.2 nV/√ Hz,并且失真极低。ADA4939的直流偏置低,动态性能极佳,非常适合用于各种数据采集和信号处理应用。

ADA4939采用3mm×3mm 16引脚的无铅LFCSP封装(ADA4939-1,单路)及4 mm×4 mm 24引脚的无铅LFCSP封装(ADA4939-2,双路)。引脚分布已经过优化,以便于进行PCB布局并最大限度地降低失真。 ADA4939-1和ADA4939-2的额定工作温度范围均为−40°C至+105° C;都采用3.3V和5V电源供电。

应用

  • ADC驱动器
  • 单端-差分转换器
  • 中频(IF)增益模块和基带增益模块
  • 差分缓冲器
  • 线路驱动器
  • 数据手册, Rev. 0, 5/08

    特点和优势

    • 极低的谐波失真
      −102 dBc HD2 (10 MHz)
      −83 dBc HD2 (70 MHz)
      −77 dBc HD2 (100 MHz)
      −101 dBc HD3 (10 MHz)
      −97 dBc HD3 (70 MHz)
      −91 dBc HD3 (100 MHz)
    • 输入电压噪声低: 2.3 nV/√Hz
    • 高速
      − 3 dB带宽:1.4GHz,G = 2
      转换速率:6800 V/µs,25%至75%
      快速过载恢复:<1 ns
    • 失调电压典型值:±0.5 mV
    • 外部可调节增益
    • 差分增益稳定(G≥2)
    • 差分-差分或单端-差分工作
    • 输出共模电压可调
    • 单电源供电:3.3 V至5 V

    ADA4939-2功能框图

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    ADA4939-1/ADA4939-2: 超低失真差分 ADC驱动器 (Rev 0, 05/2008) (pdf, 1134 kB) 产品数据手册 PDF
    ADA4939-1/ADA4939-2: Ultralow Distortion Differential ADC Driver Data Sheet (Rev 0, 05/2008) (pdf, 622 kB) 产品数据手册 PDF
    AN-1026: 高速差分ADC驱动器设计考虑[中文版]  (pdf, 355 kB) 应用笔记 PDF
    AN-1026: High Speed Differential ADC Driver Design Considerations  (pdf, 355 kB) 应用笔记 PDF
    AN-0992: 用于差分放大器的有源滤波器评估板  (pdf, 153 kB) 应用笔记 PDF
    AN-0992: Active Filter Evaluation Board for Differential Amplifiers  (pdf, 85 kB) 应用笔记 PDF
    AN-0990: 在单端输入应用中连接差分放大器  (pdf, 159 kB) 应用笔记 PDF
    AN-0990: Terminating a Differential Amplifier in Single-Ended Input Applications  (pdf, 181 kB) 应用笔记 PDF
    AN-282: 采样数据系统基本原理[中文版]  (pdf, 1559 kB) 应用笔记 PDF
    AN-282: Fundamentals of Sampled Data Systems  (pdf, 2131 kB) 应用笔记 PDF
    MT-218: 多反馈带通滤波器设计示例  (pdf, 0) 技术指南 PDF
    MT-076:差分驱动器分析  (pdf, 95 kB) 技术指南 PDF
    MT-075: 高速ADC用差分驱动器概述  (pdf, 183 kB) 技术指南 PDF
    A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
    A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
    在线研讨会 WEBCAST
    UG-018:评估板用户指南  (pdf, 314 kB)
    双通道高速差分放大器评估板
    用户指导 PDF
    高速差分ADC驱动器使用规则 [中文版]
    (模拟对话,第43卷第5期,2009年)
    《模拟对话》杂志 HTML
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    设计工具,模型,驱动及软件

    快讯名称 内容类型 文件类型
    ADI DiffAmpCalc™
    ADI's new ADI DiffAmpCalc™ is a free, downloadable calculator for designing differential amplifier circuits. The tool is easy to use and features an interactive user interface to quickly get you up and running.
    ADIsim Design/Simulation Tools HTML
    ADA4939 SPICE Macro Model  (cir) SPICE 模型 CIR

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    ADA4939-2 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    ADA4939-2YCPZ-R2 产品状态: 量产 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 24 工业 Reel, 250 $ 6.69 $ 6.69 Y  材料信息 通知我 订购
    ADA4939-2YCPZ-R7 产品状态: 量产 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 24 工业 Reel, 1500 - $ 5.69 Y  材料信息 通知我 订购 样片
    ADA4939-2YCPZ-RL 产品状态: 量产 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 24 工业 Reel, 5000 - $ 5.69 Y  材料信息 通知我 订购
    帮助

    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    ADA4939-2评估板
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    ADA4939-2YCP-EBZ 产品状态: 量产 24-Lead LFCSP Evaluation Board $ 18.25 -
    ADA4939-2YCPZ-R7 产品状态: 量产 24-Lead LFCSP - -

    所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

    查看库存和订购

    浏览代理商名单
    产品评价 X
    content here.
    content here.

    产品评价

    关闭