添加到信号链设计器

ADA4927-2:  超低失真电流反馈型ADC驱动器

产品详情

ADA4927-2是低噪声、低失真、高速电流反馈型差分放大器,适合在DC~100 MHz频率范围内驱动分辨率高达16 bit的高性能ADC。ADA4927-1/ADA4927-2的输出共模电平可调,能够容易的实现与所需的ADC输入共模电平的匹配。内部共模反馈环路还可提供出色的输出平衡和偶次谐波失真抑制。

通过四个电阻组成的简单外部反馈网络,ADA4927-2可以很容易的实现差分增益配置。电流反馈架构提供的环路增益几乎不依赖于闭环增益,从而实现了高增益时的宽带宽、低失真与低噪声,与竞争的电压反馈型放大器相比,这款器件还具有更低的功耗。

ADA4927-2采用ADI公司专有的硅锗(SiGe)互补双极工艺制造,具有极低的失真度,输入电压噪声仅为1.3 nV/√Hz。ADA4927-2的低直流失调以及出色的动态性能,使其非常适合各种数据采集与信号处理应用。

ADA4927-1采用3 mm × 3 mm 16引脚LFCSP无铅封装,ADA4927-2采用4 mm × 4 mm 24引脚LFCSP无铅封装。引脚排列针对电路板布局优化,以实现最小失真。ADA4927-1与ADA4927-2的工作温度范围为-40°C ~ +105°C。

应用

  • 电流反馈型ADC驱动器
  • 单端-差分转换器
  • 中频(IF)与基带增益模块
  • 差分缓冲器
  • 线路驱动器
  • Data Sheet, Rev. 0, 11/2008

    特点和优势

    • 极低的谐波失真
      −105 dBc HD2 @ 10 MHz
      −91 dBc HD2 @ 70 MHz
      −87 dBc HD2 @ 100 MHz
      −103 dBc HD3 @ 10 MHz
      −98 dBc HD3 @ 70 MHz
      −89 dBc HD3 @ 100 MHz
    • 与电压反馈型放大器相比,在更高增益时具有更低失真
    • 折合到输入端噪声:低至1.3 nV/√Hz,23 pA/√Hz
    • 高速
      -3 dB带宽:2.3 GHz
      0.1 dB增益平坦度:150 MHz
      压摆率: 5000 V/µs, 25%~75%
      快速建立时间:10 ns至0.1%
    • 低输入失调电压:0.3 mV(典型值)
    • 外部可调增益
    • 通过反馈电阻控制稳定性和带宽
    • 欲了解更多特性,请参考数据手册

    ADA4927-2 功能框图

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    ADA4927-1/ADA4927-2:超低失真电流反馈型差分ADC驱动器 数据手册 (Rev A, 08/2009) (pdf, 1288 kB) 产品数据手册 PDF
    ADA4927-1/ADA4927-2: Ultralow Distortion Current Feedback Differential ADC Driver Data Sheet (Rev A, 08/2009) (pdf, 828 kB) 产品数据手册 PDF
    AN-1026: 高速差分ADC驱动器设计考虑[中文版]  (pdf, 355 kB) 应用笔记 PDF
    AN-1026: High Speed Differential ADC Driver Design Considerations  (pdf, 355 kB) 应用笔记 PDF
    AN-0992: 用于差分放大器的有源滤波器评估板  (pdf, 153 kB) 应用笔记 PDF
    AN-0992: Active Filter Evaluation Board for Differential Amplifiers  (pdf, 85 kB) 应用笔记 PDF
    AN-0990: 在单端输入应用中连接差分放大器  (pdf, 159 kB) 应用笔记 PDF
    AN-0990: Terminating a Differential Amplifier in Single-Ended Input Applications  (pdf, 181 kB) 应用笔记 PDF
    AN-282: 采样数据系统基本原理[中文版]  (pdf, 1559 kB) 应用笔记 PDF
    AN-282: Fundamentals of Sampled Data Systems  (pdf, 2131 kB) 应用笔记 PDF
    MT-218: 多反馈带通滤波器设计示例  (pdf, 0) 技术指南 PDF
    MT-076:差分驱动器分析  (pdf, 95 kB) 技术指南 PDF
    MT-075: 高速ADC用差分驱动器概述  (pdf, 183 kB) 技术指南 PDF
    A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
    A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
    在线研讨会 WEBCAST
    UG-018:评估板用户指南  (pdf, 314 kB)
    双通道高速差分放大器评估板
    用户指导 PDF
    高速差分ADC驱动器使用规则 [中文版]
    (模拟对话,第43卷第5期,2009年)
    《模拟对话》杂志 HTML
    ADI推出双通道、高性能模数转换器 (13 七月 2012) 新闻发布 HTML
    RF 手册  (pdf, 988 kB)
    RF IC 选型指南(12/2010)
    概况 PDF
    ADC驱动器 概况 HTML
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    设计工具,模型,驱动及软件

    快讯名称 内容类型 文件类型
    ADI DiffAmpCalc™
    ADI's new ADI DiffAmpCalc™ is a free, downloadable calculator for designing differential amplifier circuits. The tool is easy to use and features an interactive user interface to quickly get you up and running.
    ADIsim Design/Simulation Tools HTML
    ADA4927 SPICE Macro Model SPICE 模型 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

    原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    ADA4927-2 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    ADA4927-2YCPZ-R2 产品状态: 量产 24 ld LFCSP (4x4mm w/2.10mm EP) 24 工业 Reel, 250 $ 7.81 $ 7.81 Y  材料信息 查看PCN 订购
    ADA4927-2YCPZ-R7 产品状态: 量产 24 ld LFCSP (4x4mm w/2.10mm EP) 24 工业 Reel, 1500 - $ 6.29 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    ADA4927-2YCPZ-RL 产品状态: 量产 24 ld LFCSP (4x4mm w/2.10mm EP) 24 工业 Reel, 5000 - $ 6.29 Y  材料信息 查看PCN 订购
    帮助

    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    ADA4927-2 Evaluation Board
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    ADA4927-2YCP-EBZ 产品状态: 量产 24-Lead LFCSP Bare Evaluation Board $ 18.25 -
    ADA4927-2YCPZ-R7 产品状态: 量产 24-Lead LFCSP - -

    所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

    查看库存和订购

    浏览代理商名单
    沪ICP备09046653号
    产品评价 X
    content here.
    content here.

    产品评价

    关闭