添加到信号链设计器

ADA4311-1:  低成本、双通道、高电流输出线路驱动器,具有关断模式

产品详情

ADA4311-1内置两个高速电流反馈型运算放大器。它具有高输出电流、高带宽和快速压摆率,特别适合要求驱动低阻抗负载时提供高线性度性能的宽带应用。

ADA4311-1集成电源管理功能,可提供关断模式和优化放大器静态电流的能力。通过CMOS兼容型省电控制引脚(PD1和PD0),该器件可以采用四种工作模式:全功率、中等功率、低功率或完全关断。关断模式下,每个放大器的静态电流降至仅1.0 mA,同时放大器输出变为高阻抗状态。

ADA4311-1提供散热增强型10引脚MSOP封装,带有裸露焊盘以改善热传导。ADA4311-1的额定工作温度范围为−40°C至+85°C扩展工业温度范围。

应用

  • 家庭网络线路驱动器
  • 双绞线线路驱动器
  • 电力线通信(PLC)
  • 视频线路驱动器
  • ARB线路驱动器
  • I/Q通道放大器
  • 数据手册,Rev. 0,8/07

    特点和优势

    • 高速
      −3 dB带宽:310 MHz(G = +5, RLOAD = 50 Ω)
      压摆率:1050 V/μs(RLOAD = 50 Ω)
    • 宽输出摆幅
      20.6 V p-p(差分,RLOAD = 100 Ω,12 V电源)
    • 高输出电流
    • 低失真
      −98 dBc(1 MHz,VOUT = 2 V p-p,G = +5,RLOAD = 100 Ω,典型值) −72 dBc(10 MHz,VOUT = 2 V p-p,G = +5,RLOAD = 100 Ω,典型值)
    • 电源管理和关断功能
      控制输入CMOS电平兼容
      关断时每个放大器的静态电流:1 mA
      每个放大器的可选静态电流:1 mA至11.8 mA

    功能框图 ADA4311-1

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    ADA4311-1: Low Cost, Dual, High Current Output Line Driver with Shutdown Data Sheet (Rev 0, 08/2007) (pdf, 336 kB) 产品数据手册 PDF
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    ADA4311-1 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    ADA4311-1ARHZ 产品状态: 量产 10 ld MSOP_ED 10 工业 Tube, 50 $ 1.09 $ 0.95 Y  材料信息 通知我 订购 样片
    ADA4311-1ARHZ-R7 产品状态: 量产 10 ld MSOP_ED 10 工业 Reel, 1000 - $ 0.95 Y  材料信息 通知我 订购
    ADA4311-1ARHZ-RL 产品状态: 量产 10 ld MSOP_ED 10 工业 Reel, 3000 - $ 0.95 Y  材料信息 通知我 订购