添加到信号链设计器

AD8129:  低成本200 MHz差分接收器放大器

产品详情

AD8129/AD8130均为配合AD8131AD8132驱动器工作,在双绞线电缆上实现高速信号传输的接收器。两款器件均可用于模拟或数字视频信号及高速数据传输。

AD8129/AD8130均为差分至单端放大器,在高频时具有极高的共模抑制比(CMRR)。因此,这些器件也可以有效地用作高速仪表放大器,或用于将差分信号转换为单端信号。

特点和优势

  • 高速
    AD8130:270 MHz,1090 V/µs (G = +1)
    AD8129:200 MHz,1060 V/µs (G = +10)
  • 高共模抑制比(CMRR)
    94 dB(最小值,DC至100 kHz)
    80 dB(最小值,2 MHz)
    70 dB (10 MHz)
  • 高输入阻抗:1 MΩ差分
  • 低噪声
    AD8130:12.5 nV/√Hz
    AD8129:4.5 nV/√Hz
  • 输入共模范围:±10.5 V
  • 低失真,1 V峰峰值 (5 MHz):
    AD8130,-79 dBc(最差谐波,5 MHz)
    AD8129,-74 dBc(最差谐波,5 MHz)
  • 用户可调增益
    G = +1无需外部元件
  • 电源电压范围:+4.5 V至±12.6 V
  • 省电模式

AD8129 引脚配置框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8129/AD8130: Low-Cost 270 MHz Differential Receiver Amplifier Data Sheet (Rev C, 11/2005) (pdf, 791 kB) 产品数据手册 PDF
AN-692: 通用精密运算放大器评估板  (pdf, 541 kB) 应用笔记 PDF
AN-692: Universal Precision Op Amp Evaluation Board  (pdf, 621 kB) 应用笔记 PDF
AN-589: 差动放大器性能优化方法  (pdf, 0) 应用笔记 PDF
AN-358: 噪声与运算放大器电路  (pdf, 593 kB) 应用笔记 PDF
AN-358: Noise and Operational Amplifier Circuits  (pdf, 593 kB) 应用笔记 PDF
AN-356: 用户指南:运算放大器规格参数的应用和测量  (pdf, 538 kB) 应用笔记 PDF
AN-356: User's Guide to Applying and Measuring Operational Amplifier Specifications  (pdf, 538 kB) 应用笔记 PDF
AN-257: Careful Design Tames High Speed Op Amps  (pdf, 611 kB) 应用笔记 PDF
AN-253: Find Op Amp Noise with Spreadsheet  (pdf, 77 kB) 应用笔记 PDF
AN-202: IC放大器用户指南:去耦、接地及其他一些要点  (pdf, 0) 应用笔记 PDF
AN-202: An IC Amplifier User’s Guide to Decoupling, Grounding, and Making Things Go Right for a Change  (pdf, 76 kB) 应用笔记 PDF
UG-133:评估板用户指南  (pdf, 595 kB) 用户指导 PDF
Adjustable Cable Equalizer Combines Wideband Differential Receiver with Analog Switches
(Analog Dialogue, Vol. 38, July 2005)
《模拟对话》杂志 HTML
Amplifiers for Video Distribution  (pdf, 115 kB) 产品选型指南 PDF
Amplifiers for Video Distribution  (pdf, 115 kB) 产品选型指南 PDF
High Speed Amplifiers Selection Table  (pdf, 77 kB) 产品选型指南 PDF
Video Amplifier Products (April 2007)  (pdf, 4117 kB) 概况 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
Analog Filter Wizard 2.0
The Analog Filter Wizard™ helps you design a low-pass, high-pass, band-pass or band-stop filter with actual op amps. It then simulates the filter’s performance with these op amps in real time. You can ask the tool to optimize for power, noise, or voltage range, and it will pick op amps and passive components appropriately. Or you can adjust the components manually yourself.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
AD8129 SPICE Macro Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD8129 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8129ARMZ 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Tube, 50 $ 1.85 $ 1.57 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD8129ARMZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 3000 - $ 1.57 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8129ARMZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 1000 - $ 1.57 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8129ARZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 1.85 $ 1.57 Y  材料信息 通知我 订购 样片
AD8129ARZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 - $ 1.57 Y  材料信息 通知我 订购
AD8129ARZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 - $ 1.57 Y  材料信息 通知我 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD8129 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8129AR-EBZ 产品状态: 量产 8-Lead SOIC Bare Evaluation Board $ 18.25 -
AD8129ARZ 产品状态: 量产 8-Lead SOIC $ 2.59 -
AD8129ARM-EBZ 产品状态: 量产 8-Lead MSOP Bare Evaluation Board $ 18.25 -
AD8129ARMZ 产品状态: 量产 8-Lead MSOP $ 2.59 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭