AD8479:  极高共模电压的精密差动放大器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

AD8479是一款精密差动放大器,具有非常高的输入共模电压范围,可以在最高±600 V的高共模电压下精确测量差分信号。在不要求电流隔离的应用中,AD8479可以取代昂贵的隔离放大器。该器件在±600 V共模电压范围内工作,并对输入提供最高±600 V的共模或差分模式瞬变保护。

AD8479具有以下特性:低失调、低失调漂移、低增益误差漂移、低共模抑制漂移以及在较宽频率范围内出色的共模抑制比(CMRR)。

AD8479采用节省空间的8引脚SOIC封装,额定温度范围为-40°C至+125°C。

应用

  • 高压电流检测
  • 电池单元电压监控器
  • 电源电流监控器
  • 电机控制
  • 隔离

特点和优势

  • 共模电压范围:±600 V
  • 轨到轨输出
  • 固定增益:1
  • 宽电源范围:±2.5 V至±18 V
  • 电源电流:550 μA(典型值)
  • 出色的交流规格
    -- CMRR:90 dB(最小值)
    -- 带宽:130 kHz
  • 高精度直流性能
    -- 增益非线性度:5 ppm(最大值)
    -- 失调电压漂移:10 µV/°C(最大值)
    -- 增益漂移:5 ppm/°C(最大值)

Functional Block Diagram for AD8479

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8479: 超高共模电压精密差动放大器 (Rev 0, 04/2013) (pdf, 806 kB) 产品数据手册 PDF
AD8479: Very High Common-Mode Voltage Precision Difference Amplifier Data Sheet (Rev 0, 04/2013) (PDF, 402 kB) 产品数据手册 PDF
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8479 SPICE Macro Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD8479 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8479ARZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 3.37 $ 2.81 Y  材料信息 通知我 订购 样片
AD8479ARZ-RL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 - $ 2.81 Y  材料信息 通知我 订购
AD8479BRZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 5.20 $ 4.33 Y  材料信息 通知我 订购 样片
AD8479BRZ-RL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 - $ 4.33 Y  材料信息 通知我 订购