添加到信号链设计器

AD8214:  快速响应、高电压、分流比较器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

AD8214是一款快速响应、高共模电压、分流比较器。该器件可以在任意DC电流检测应用的高端供电轨工作,工作电压为5V至65V。AD8214内置一个为高端工作而优化的快速比较器。相对于高端DC供电轨,由一个内部齐纳调节器为电路供电。此外,用户可以访问该2.4V调节器,允许通过外部电阻设置比较器阈值电压。AD8214将分流电阻上的电压与此用户选择的阈值进行比较,AD8214输出状态将从低电平变为高电平,表示通过分流电阻的电流超过了阈值。

AD8214从输入到输出的响应时间的典型值小于100ns。这使得该器件是电机和电磁阀控制等应用中过流保护的最佳选择。内置比较器迟滞意味着一旦通过分流电阻的电流回到正常限值,AD8214输出状态将回到初始电平。

AD8214采用8引脚MSOP封装。工作温度范围为−40°C至+125°C,该器件完全符合汽车应用标准。

应用

- 过流保护
- 电机控制
- 传输控制
- 喷油控制
- DC-DC转换器
- 电源
- 电池

特点和优势

  • 输入至输出响应:<100 ns
  • 高输入共模电压范围工作电压:5 V 至65 V
    容许电压范围:0 V至68 V
  • 电流输出
  • 迟滞:10 mV
  • 集成2.4 V调节器
  • 宽工作温度范围: -40°C至+125°C
  • 8引脚MSOP封装
  • 通过汽车应用认证

AD8214 功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8214: Fast Response, High Voltage Current Shunt Comparator Datasheet (Rev A, 06/2012) (pdf, 404 kB) 产品数据手册 PDF
AN-669: 有效地使用AD628精密增益模块  (pdf, 283 kB) 应用笔记 PDF
AN-669: Effectively Applying the AD628 Precision Gain Block  (pdf, 193 kB) 应用笔记 PDF
Auto-Zero Amplifiers  (doc, 75 kB)
A wide variety of electronic applications, especially those involving very small input signals, require signal paths with very low offset voltage and offset voltage drift over time and temperature.
技术文章 DOC
High-performance Adder Uses Instrumentation Amplifiers
Make an adder circuit using instrumentation amplifiers to increase input impedance.
(EDN, 9/3/2009)
技术文章 HTML
Brochure: Monitor and Control Solutions for Communications Systems 概况 HTML
信号处理IC帮助您重新定义汽车 概况 HTML
Power System Management (Spring 2007)  (pdf, 1170 kB) 概况 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8214 SPICE Macro Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD8214 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8214ARMZ 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Tube, 50 $ 0.79 $ 0.76 Y  材料信息 通知我 订购 样片
AD8214ARMZ-R7 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 1000 - $ 0.76 Y  材料信息 通知我 订购
AD8214ARMZ-RL 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 3000 - $ 0.76 Y  材料信息 通知我 订购
AD8214WYRMZ 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 汽车级 Tube, 50 $ 0.91 $ 0.87 Y  材料信息 通知我 订购 样片
AD8214WYRMZ-R7 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 汽车级 Reel, 1000 - $ 0.87 Y  材料信息 通知我 订购
AD8214WYRMZ-RL 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 汽车级 Reel, 3000 - $ 0.87 Y  材料信息 通知我 订购