添加到信号链设计器

AD8212:  高压分流监控器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

AD8212是一款高共模电压分流监控器,它能在最高65 V(采用外部PNP晶体管时可大于500 V)的高共模电压情况下,精确放大小差分输入电压。

AD8212非常适合在负载控制(如电机和电磁阀等)应用中对分流电阻进行电流监控。器件的电流输出与输入差分电压成正比。用户可以选择用外部电阻来设置所需的增益。AD8212的典型共模电压范围为7 V至65 V。

AD8212还具有高压工作特性,可利用外部高压击穿PNP晶体管来实现。在这种配置中,AD8212的共模范围等于外部PNP晶体管的击穿电压,因此很容易实现数百伏的工作电压(参见数据手册的图23)。

AD8212具有针对高压工作模式的输出基极电流补偿专利电路,它可以确保流过外部晶体管的基极电流不会损失,并且无论共模电压或温度如何,都能保持出色的输出精度。

应用

  • 分流测量
  • 电机控制
  • DC-DC转换器
  • 电源
  • 电池监控
  • 遥感
  • 数据手册, Rev. A, 11/07

    特点和优势

    • 可调增益
    • 高共模电压范围
      7 V至65 V(典型值)
      7 V至500 V以上(采用外部调整管)
    • 电流输出
    • 集成5 V串联稳压器
    • 8引脚MSOP封装
    • 工作温度范围:−40°C至+125°C

    AD8212 功能框图

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    AD8212: High Voltage Current Shunt Monitor Data Sheet (Rev B, 05/2009) (pdf, 381 kB) 产品数据手册 PDF
    AN-669: 有效地使用AD628精密增益模块  (pdf, 283 kB) 应用笔记 PDF
    AN-669: Effectively Applying the AD628 Precision Gain Block  (pdf, 193 kB) 应用笔记 PDF
    CN-0218:500 V共模电压电流监控器  (pdf, 161 kB) Circuit Note PDF
    Auto-Zero Amplifiers  (doc, 75 kB)
    A wide variety of electronic applications, especially those involving very small input signals, require signal paths with very low offset voltage and offset voltage drift over time and temperature.
    技术文章 DOC
    High-performance Adder Uses Instrumentation Amplifiers
    Make an adder circuit using instrumentation amplifiers to increase input impedance.
    (EDN, 9/3/2009)
    技术文章 HTML
    Power System Management (Spring 2007)  (pdf, 1170 kB) 概况 PDF
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    产品推荐及参考设计

    精确设计,严谨验证,即取即用。
    了解更多

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    AD8212 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    AD8212WYRMZ 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 汽车级 Tube, 50 $ 1.84 $ 1.78 Y  材料信息 通知我 订购
    AD8212WYRMZ-R7 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 汽车级 Reel, 1000 $ 1.84 $ 1.78 Y  材料信息 通知我 订购
    AD8212WYRMZ-RL 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 汽车级 Reel, 3000 $ 1.84 $ 1.78 Y  材料信息 通知我 订购
    AD8212YRMZ 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Tube, 50 $ 1.60 $ 1.32 Y  材料信息 通知我 订购 样片
    AD8212YRMZ-R7 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 1000 $ 1.60 $ 1.32 Y  材料信息 通知我 订购
    AD8212YRMZ-RL 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 3000 $ 1.60 $ 1.32 Y  材料信息 通知我 订购