添加到信号链设计器

AD8206:  单电源42V系统差分放大器

产品详情

AD8206是一款单电源差分放大器,用于放大大共模电压中的微弱差分电压。它的输入共模电压范围是-2 V至+65 V,电源电压典型值为5 V。

AD8206可以提供裸片或已封装的产品。裸片的工作温度范围比封装器件高25°C(高达150°C),使用户可以在高温应用中采用AD8206。

特点和优势

  • 电流检测应用的理想选择
  • 高共模电压范围:
    正常工作范围:-2 V至+65 V
    极限值范围:-5 V至+68 V
  • 增益 = 20
  • 扩展的工作温度范围
    裸片:-40°C至+150°C
    8引脚SOIC:-40°C至+125°C
  • 失调可调
  • 可提供裸片及SOIC封装的产品
  • 出色的交流与直流性能
    失调漂移:15 µV/°C
    增益漂移:±30 ppm/°C
    CMRR:80 dB
    (直流至20 kHz)

AD8206 功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8206: High Common-Mode Voltage, Bidirectional Current Shunt Amplifier Data Sheet (Rev C, 11/2014) (pdf, 337 kB) 产品数据手册 PDF
AN-669: 有效地使用AD628精密增益模块  (pdf, 283 kB) 应用笔记 PDF
AN-669: Effectively Applying the AD628 Precision Gain Block  (pdf, 193 kB) 应用笔记 PDF
Auto-Zero Amplifiers  (doc, 75 kB)
A wide variety of electronic applications, especially those involving very small input signals, require signal paths with very low offset voltage and offset voltage drift over time and temperature.
技术文章 DOC
Current Measurement in Solenoids for Automotive Control Systems  (pdf)
by Scott Beversdorf and Charles Whiting, Analog Devices, Inc. (Analog Dialogue 38-04, April 2004)
技术文章 PDF
High-performance Adder Uses Instrumentation Amplifiers
Make an adder circuit using instrumentation amplifiers to increase input impedance.
(EDN, 9/3/2009)
技术文章 HTML
Applying Instrumentation Amplifiers Effectively: The Importance of an Input Ground Return  (pdf, 508 kB) 技术资料 PDF
Leading Inside Advertorials: Applying Instrumentation Amplifiers Effectively–The Importance of an Input Ground Return  (pdf, 121 kB) 概况 PDF
Power System Management (Spring 2007)  (pdf, 1170 kB) 概况 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8206 SPICE Macro Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD8206 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8206WHRZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 汽车级 Tube, 98 $ 2.33 $ 2.26 Y  材料信息 通知我 订购
AD8206WHRZ-RL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 汽车级 Reel, 2500 - $ 2.26 Y  材料信息 通知我 订购
AD8206WYRZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 1.63 $ 1.58 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD8206WYRZ-R7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 $ 1.63 $ 1.58 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8206WYRZ-RL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 $ 1.63 $ 1.58 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8206YRZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 1.42 $ 1.37 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD8206YRZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 $ 1.42 $ 1.37 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8206YRZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 $ 1.42 $ 1.37 Y  材料信息 查看PCN 订购