添加到信号链设计器

AD22057:  单电源传感器接口放大器

产品详情

AD22057是一款单电源差动放大器,用于放大和低通滤波具有大共模电压来源提供的小差分电压。

电源电压范围为+3 V至+36 V。采用+5 V电源时,输入共模范围从地电压以下至24 V,且此共模电压的抑制性能出色。

这一范围通过在输入处使用特殊电阻性衰减器来实现,该衰减器经过激光调整可达到非常高的差分平衡。这款器件具有低初始失调电压和失调电压漂移特性,增益和失调电压也能够长期保持稳定。

此外还提供低通滤波和增益调整选项。利用精确的中量程失调特性,可放大双极性信号。

特点和优势

  • 增益:×20,可变范围:×1至×160
  • 输入共模范围:地电压以下至6× (VS - 1 V)
  • 输出范围:20 mV至(VS - 0.2) V
  • 提供单极/双极/三极低通滤波
  • 精确的中量程失调能力
  • 400 kΩ差分输入电阻
  • 将1kΩ负载驱动至+4 V (VS = +5 V)
  • 电源电压:+3.0 V至+36 V
  • 内置瞬变尖峰保护功能和RFI滤波器
  • 峰值输入电压(40 ms):60 V
  • 反相电压保护:-34 V
  • 工作温度范围:-40°C至+125°C

AD22057 功能框图

AD22057 框图
AD22057 功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD22057: Single-Supply Sensor Interface Amplifier Data Sheet (Rev A, 04/1999) (pdf, 192 kB) 产品数据手册 PDF
AN-669: 有效地使用AD628精密增益模块  (pdf, 283 kB) 应用笔记 PDF
AN-669: Effectively Applying the AD628 Precision Gain Block  (pdf, 193 kB) 应用笔记 PDF
Auto-Zero Amplifiers  (doc, 75 kB)
A wide variety of electronic applications, especially those involving very small input signals, require signal paths with very low offset voltage and offset voltage drift over time and temperature.
技术文章 DOC
Current Measurement in Solenoids for Automotive Control Systems  (pdf)
by Scott Beversdorf and Charles Whiting, Analog Devices, Inc. (Analog Dialogue 38-04, April 2004)
技术文章 PDF
High-performance Adder Uses Instrumentation Amplifiers
Make an adder circuit using instrumentation amplifiers to increase input impedance.
(EDN, 9/3/2009)
技术文章 HTML
Applying Instrumentation Amplifiers Effectively: The Importance of an Input Ground Return  (pdf, 508 kB) 技术资料 PDF
Leading Inside Advertorials: Applying Instrumentation Amplifiers Effectively–The Importance of an Input Ground Return  (pdf, 121 kB) 概况 PDF
Power System Management (Spring 2007)  (pdf, 1170 kB) 概况 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
AD22057 SPICE Macro-Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD22057 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD22057R 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 7.55 $ 5.33 N  材料信息 查看PCN 订购
AD22057R-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 $ 7.55 $ 5.33 N  材料信息 查看PCN 订购
AD22057RZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 6.69 $ 4.71 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD22057RZ-RL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 $ 6.69 $ 4.71 Y  材料信息 查看PCN 订购