添加到信号链设计器

AD8398:  VDSL, 双通道线路驱动器,具有关断功能

产品详情

AD8398内置两个高速电流反馈型运算放大器。高输出电流、高带宽和快速压摆率使它特别适合用作VDSL和VDSL2应用中的线路驱动器。该器件采用散热增强型4 mm × 4 mm、16引脚LFCSP封装。

AD8398通过两个CMOS兼容型控制引脚PD0和PD1提供电源管理功能。利用这些引脚可以选择四种工作模式之一:全功率、中等功率、低功率和完全关断。关断模式下,每个放大器的静态电源电流降至0.65 mA。

AD8398的工作温度范围为-40°C至+85°C工业温度范围。

特点和优势

  • 双通道电流反馈型放大器,提供250 mA电流驱动能力
  • 宽输出摆幅
    18.8 V 峰峰值差分, (50 Ω RLOAD ,12 V 电源)
    20.6 V 峰峰值差分, (100 Ω RLOAD,12 V电源)
  • 高输出电流
    线性输出电流:250 mA峰值
  • 低失真
    -100 dBc(典型值,200 kHz)
    -76 dBc (典型值,4 MHz)
    -66 dBc(典型值,8 MHz)
    -56 dBc (典型值,16 MHz)
  • 低静态电流:
    每个放大器7.5 mA
  • 高速
    增益带宽:250 MHz(AV DIFF = 2, -3 dB)
    压摆率:900 V/µs (RLOAD = 50 Ω)

提示:

欲索取完整数据手册,请联系宽带产品组。请务必注明姓名、地址、公司名称和应用。

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8398: VDSL, Dual Line Driver with Shutdown Data Sheet (Rev Sp0, 08/2007) (pdf, 89 kB) 产品数据手册 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD8398 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8398ACPZ-R2 产品状态: 量产 16 ld LFCSP (4x4mm, 2.20mm exposed pad) 16 工业 Reel, 250 $ 2.03 $ 2.03 Y  材料信息 通知我 联络ADI
AD8398ACPZ-R7 产品状态: 量产 16 ld LFCSP (4x4mm, 2.20mm exposed pad) 16 工业 Reel, 1500 - $ 1.77 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8398ACPZ-RL 产品状态: 量产 16 ld LFCSP (4x4mm, 2.20mm exposed pad) 16 工业 Reel, 5000 - $ 1.77 Y  材料信息 查看PCN 订购