添加到信号链设计器

AD8392A:  低功耗、高输出电流、四运放、双通道ADSL/ADSL2+线路驱动器

产品详情

AD8392A内置四个高输出电流、低功耗运算放大器,特别适合ADSL和ADSL2+等数字用户线路系统中的中央局(CO)驱动器接口应用。该驱动器可以为线路提供20.4 dBm功率,同时能补偿由混合插入和后部端接电阻引起的损耗。                     

AD8392A提供两种散热增强型封装:28引脚TSSOP/EP (AD8392AARE)和5 mm × 5 mm、32引脚LFCSP (AD8392AACP)。通过两路数字输入(PD0和PD1)可以选择四种偏置模式。

此外,AD8392A提供VCOM 引脚,用于产生片内共模电压。

低功耗、高输出电流、高输出电压摆幅以及稳定可靠的散热封装,使得AD8392A能够用作ADSL和其它xDSL系统中的CO线路驱动器。

特点和优势

  • 4个电流反馈型高电流放大器
  • 理想的ADSL/ADSL2+双通道中央局(CO)线路驱动器
  • 低功耗工作
    电源电压:±5 V (+10 V)至±12 V (24 V)
    静态电源电流:每个放大器小于3 mA(全功率ADSL/ADSL2+ CO应用,20.4 dBm线路功率,5.5 CF)
    三种有功功耗模式及一种关断模式
  • 高输出电压和电流驱动
    峰值输出驱动电流:500 mA
    差分输出电压:42.6 V峰峰值
  • 低失真
    -93 dBc(1 MHz二次谐波)
    -103 dBc(1 MHz三次谐波)
  • 高速:515 V/μs差分压摆率
  • AD8392AACP还能产生片内共模电压

AD8392A引脚配置

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8392A: Low Power, High Output Current, Quad Op Amp, Dual-Channel ADSL/ADSL2+ Line Driver Data Sheet (Rev 0, 11/2006) (pdf, 546 kB) 产品数据手册 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD8392A 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8392AACPZ-R2 产品状态: 量产 32 ld LFCSP (5x5mm CP-32-2) 32 工业 Reel, 250 $ 3.25 $ 3.25 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8392AACPZ-R7 产品状态: 量产 32 ld LFCSP (5x5mm CP-32-2) 32 工业 Reel, 1500 - $ 1.83 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD8392AACPZ-RL 产品状态: 量产 32 ld LFCSP (5x5mm CP-32-2) 32 工业 Reel, 5000 - $ 1.83 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8392AARE-RL 产品状态: 预发布 TSSOP W/ THERMAL PAD 28 工业 Reel, 2500 - - N  材料信息 查看PCN 订购
AD8392AAREZ 产品状态: 量产 TSSOP W/ THERMAL PAD 28 工业 Tube, 50 $ 2.32 $ 2.02 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8392AAREZ-R7 产品状态: 量产 TSSOP W/ THERMAL PAD 28 工业 Reel, 1000 - $ 2.02 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8392AAREZ-RL 产品状态: 量产 TSSOP W/ THERMAL PAD 28 工业 Reel, 2500 - $ 2.02 Y  材料信息 查看PCN 订购