添加到信号链设计器

ADN2892:  3.3 V、4.25 Gb/s限幅放大器

产品详情

ADN2892是一款高增益限幅放大器,针对光纤通道和千兆以太网(GbE)光接收器应用进行了优化。它可接受最高2.0 V峰峰值的差分输入电平,差分输入灵敏度为3 mV峰峰值。该器件提供以下接收器功能:量化和信号丢失(LOS)检测。                                   

ADN2892具有片内可选滤波器,可将限幅放大器的带宽降至1.5 GHz,以便滤除采用CD激光器的传统1 Gb/s光纤通道发射器的张弛振荡。带宽降低后,较低数据速率时(如多速率模块中的1xFC和1GbE等)的光接收灵敏度裕量也会提高。

该限幅放大器还能直接测量光电二极管电流,从而获得平均接收功率;在整个接收器输入范围内,测量精度优于1 dB。这样,SFF-8472兼容光收发器中便不需要外部平均接收功率检测电路。

ADN2892限幅放大器采用3.3 V单电源供电,功耗很低,提供节省空间的3 mm x 3 mm、16引脚LFCSP引脚架构芯片级封装。

应用

  • SFP/SFF/GBIC光收发器
  • 1x/2x/4x 多速率光纤通道接收器
  • LX4
  • WDM 应答器
  • 特点和优势

    • 提供SFP参考设计
    • 输入灵敏度:3 mV峰峰值
    • 上升/下降时间:65 ps
    • 带宽选择支持多速率1x/2x/4x FC模块
    • 可选LOS输出翻转支持SFF
    • CML 输出:700 mV峰峰值(差分)
    • 可编程LOS检测器:3 mV至45 mV
    • 接收信号强度指示(RSSI):SFF-8472兼容平均功率测量
    • 单电源供电:3.3 V
    • 低功耗:160 mW
    • 采用节省空间的16引脚、3 mm x 3 mm LFCSP封装
    • 扩展的温度范围:-40°C至95°C

    ADN2892功能框图

    提示:

    欲获得应用笔记“ADI公司SFP参考设计的详细应用和设计信息”,请联系 光纤IC开发组.

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    ADN2892: 3.3 V 4.25 Gb/s Limiting Amplifier Data Sheet  (Rev 0, 04/2005) (pdf, 523 kB) 产品数据手册 PDF
    Transceiver targets 4x Fibre Channel Applications
    New optical transceiver chipset and reference design from Analog Devices supports both gigabit Ethernet and Fibre Channel data rates up to 4.25 Gbps (eeProductCenter, 1/20/05)
    产品评述 HTML
    4X Fibre Channel Chipset and Reference Design 概况 HTML
    SFP Chipset and Reference Design Simplify 4.25 Gbps Transceivers 概况 HTML
    Optical and High Speed Networking  (pdf, 2236 kB)
    Analog Devices’ optical and high speed networking ICs solve a depth and breadth of challenges faced by today’s designers of datacom and telecom systems, optical modules, and subsystems. Analog Devices products address a wide range of networking applications from O/E/O conversion, clock recovery, and backplane transmission to monitoring and control of optical power, power management, and clock generation and distribution.
    概况 PDF
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    ADN2892 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    ADN2892ACPZ-500RL7 产品状态: 量产 16 ld LFCSP (3x3mm, 1.3mm exposed pad) 16 工业 Reel, 500 $ 0.00 $ 4.10 Y  材料信息 查看PCN 订购
    ADN2892ACPZ-RL 产品状态: 量产 16 ld LFCSP (3x3mm, 1.3mm exposed pad) 16 工业 Reel, 5000 $ 0.00 $ 4.10 Y  材料信息 查看PCN 订购
    ADN2892ACPZ-RL7 产品状态: 量产 16 ld LFCSP (3x3mm, 1.3mm exposed pad) 16 工业 Reel, 1500 $ 0.00 $ 4.10 Y  材料信息 查看PCN 订购
    帮助

    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    ADN2892评估板
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    EVAL-ADN2892EB 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 354.20 - 联络ADI
    EVAL-ADN2892EBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 354.20 - 联络ADI

    所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

    查看库存和订购

    浏览代理商名单
    产品评价 X
    content here.
    content here.

    产品评价

    关闭