添加到信号链设计器

ADN2891:  3.3 V、3.2 Gbps限幅放大器

产品详情

ADN2891是一款高增益、3.2Gb/s限幅放大器,针对SONET、千兆以太网(GbE)和光纤通道光接收器应用进行了优化,可接受最高2.0 V峰峰值的差分输入电平,差分输入灵敏度为4 mV峰峰值。它提供以下接收器功能:量化和信号丢失(LOS)检测。该器件的数据速率最高可达3.2Gb/s,支持LX4收发器。该限幅放大器还能直接测量光电二极管电流,从而获得平均接收功率;在整个接收器输入范围内,测量精度优于1 dB。这样,SFF-8472兼容光收发器中便不需要外部平均接收功率检测电路。ADN2891限幅放大器采用3.3 V单电源供电,功耗很低,提供节省空间的3 mm x 3 mm、16引脚LFCSP引脚架构芯片级封装。                     

特点和优势

  • 提供SFP参考设计
  • 输入灵敏度:4 mV峰峰值
  • 上升/下降时间:80 ps
  • CML输出:700 mV峰峰值(差分)
  • 接收信号强度指示(RSSI):SFF-8472兼容平均功率测量
  • 可编程LOS检测器:3.5 mV至35 mV
  • 单电源供电:3.3 V
  • 低功耗:145 mW
  • 采用节省空间的16引脚、3 mm x 3 mm LFCSP封装
  • 扩展的温度范围:-40°C至95°C

ADN2891功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADN2891: 3.3 V 3.2 Gbps, Limiting Amplifier Data Sheet  (Rev A, 07/2005) (pdf, 605 kB) 产品数据手册 PDF
Transceiver targets 4x Fibre Channel Applications
New optical transceiver chipset and reference design from Analog Devices supports both gigabit Ethernet and Fibre Channel data rates up to 4.25 Gbps (eeProductCenter, 1/20/05)
产品评述 HTML
4X Fibre Channel Chipset and Reference Design 概况 HTML
SFP Chipset and Reference Design Simplify 4.25 Gbps Transceivers 概况 HTML
Optical and High Speed Networking  (pdf, 2236 kB)
Analog Devices’ optical and high speed networking ICs solve a depth and breadth of challenges faced by today’s designers of datacom and telecom systems, optical modules, and subsystems. Analog Devices products address a wide range of networking applications from O/E/O conversion, clock recovery, and backplane transmission to monitoring and control of optical power, power management, and clock generation and distribution.
概况 PDF
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
ADN2891 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADN2891ACPZ-500RL7 产品状态: 量产 16 ld LFCSP (3x3mm, 1.50mm exposed pad) 16 工业 Reel, 500 - $ 4.05 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADN2891ACPZ-RL 产品状态: 量产 16 ld LFCSP (3x3mm, 1.50mm exposed pad) 16 工业 Reel, 5000 - $ 4.05 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADN2891ACPZ-RL7 产品状态: 量产 16 ld LFCSP (3x3mm, 1.50mm exposed pad) 16 工业 Reel, 1500 - $ 4.05 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADN2891ACPZ-WP 产品状态: 量产 16 ld LFCSP (3x3mm, 1.50mm exposed pad) 16 工业 Tray, 50 - $ 4.05 Y  材料信息 通知我 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADN2891评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-ADN2891EBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 354.20 - 联络ADI

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭