添加到信号链设计器

AD8305:  100 dB范围(10nA-1mA)对数转换器

产品详情

AD8305是一款价格低廉的微型对数转换器,针对确定光纤系统中的光功率应用进行了优化。它采用先进的方式实施经典跨导线性(基于结)技术,可提供多样、易用的宽动态范围。只需采用3 V至12 V单电源供电;也可以选用双电源。低静态电流(典型值5 mA)特性适合电池供电应用。

10 nA至1 mA输入电流IPD施加于INPT引脚,作为一个比例优化的NPN晶体管的集电极电流,该晶体管利用精密对数关系将此电流转换为电压 (VBE)。另一个这种转换器用来处理施加于IREF 引脚的参考电流(IREF)。 这些输入节点经过偏置,略高于地(0.5 V)。对于正极不需要接地的光电二极管应用,一般均可接受。同样,在产生IREF时,也很容易处理此偏置电压。对数前端输出通过VLOG引脚提供。

此输出的基本对数斜率标称值为每10倍200 mV (10 mV/dB)。因此,100 dB范围相当于1 V的输出电压。将此电压(或缓冲器输出)施加于一个允许采用外部基准电压的ADC时,AD8305在引脚VREF上的2.5 V基准电压输出可以用来提高比例精度。合适的ADC包括AD7810(串行10位)、AD7823(串行8位)和AD7813(并行8位或10位)。其它对数斜率值可以利用简单的外部电阻网络提供。

对数截距(也称为参考电流)标称值为1 nA,它是通过外部产生的10 μA电流 IREF 而确定,该电流由连接在2.5 V VREF与0.5 V参考输入IREF之间的200 kΩ电阻提供。对数截距可以通过改变此电阻在较宽的范围内进行调整。将分子电流施加于INPT,并将分母电流施加于IREF,则AD8305也可以在对数比模式工作。

该器件内置一个缓冲放大器,用于驱动较大负载,以将基本斜率10 mV/dB提高到更高的值,从而用作精密比较器(阈值检测器),或者用于实现低通滤波器。其轨到轨输出摆幅可以达到正负供电轨的100 mV范围内,源电流能力峰值为25 mA。

跨导线性对数转换器的一个基本特性是小信号带宽随着电流水平降低而降低,低频噪声谱密度则提高。10 nA时,AD8305的带宽约为50 kHz,它随着IPD增大而提高,最大值约为15 MHz。利用缓冲放大器实现最多三极点的低通滤波器,可以解决低电流时噪声电平提高的问题。

AD8305采用16引脚LFCSP封装,额定工作温度范围为−40°C至+85°C。


应用
  • 光功率测量
  • 宽范围基带对数压缩
  • 电流和电压比测量
  • 光吸收测量

特点和优势

  • 针对光纤光电二极管接口进行了优化
  • 50倍电流测量范围
    法则一致性:0.1dB(10nA至1mA)
  • 单电源或双电源供电:3 V至12 V
  • 完全对数比功能
  • 标称斜率:10 mV/dB(每10倍200 mV)
  • 标称截距:1 nA(由外部电阻设置)
    可选的斜率和截距调整功能
  • 全面温度稳定性
  • 对于给定电流水平,响应时间极短
  • 16引脚小型芯片级封装
    (LFCSP 3 mm × 3 mm)
  • 低功耗:静态电流约为5 mA

AD8305功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8305: Dual 12-Bit, High Bandwidth, Multiplying DAC with 4-Quadrant Resistors and Serial Interface Data Sheet  (Rev B, 04/2010) (pdf, 1301 kB) 产品数据手册 PDF
AN-643: Closed-Loop Control Circuit Implementation of the ADuC832 MicroConverter®IC and the AD8305 Logarithmic Converter in a Digital Variable Optical Attenuator  (pdf, 395 kB) 应用笔记 PDF
CN-0057  (pdf, 311 kB)
雪崩光电二极管功率检波器应用中高端电流镜ADL5317与 跨导线性对数放大器的接口
Circuit Note PDF
CN-0056  (pdf, 107 kB)
光电二极管功率检波器应用中高端电流镜ADL5315 与跨导线性对数放大器的接口
Circuit Note PDF
Log Amps and Directional Couplers Enable VSWR Detection  (pdf, 2223 kB)
by Anil Rachakonda and Larry Hawkins, Analog Devices, Inc. (RF Design, 1/1/2007)
技术文章 PDF
Design a Logamp RF Pulse Detector  (pdf, 338 kB)
by Eamon Nash
(Microwaves & RF, January 1, 2000)
技术文章 PDF
Logarithmic Processing Applied to Network Power Monitoring  (pdf, 593 kB)
by Eric Newman, Analog Devices, Inc.
技术文章 PDF
Detecting Fast RF Bursts Using Log Amps
(Analog Dialogue, Vol. 36, No. 5, September-October, 2002)
《模拟对话》杂志 HTML
Optical and High Speed Networking  (pdf, 2236 kB)
Analog Devices’ optical and high speed networking ICs solve a depth and breadth of challenges faced by today’s designers of datacom and telecom systems, optical modules, and subsystems. Analog Devices products address a wide range of networking applications from O/E/O conversion, clock recovery, and backplane transmission to monitoring and control of optical power, power management, and clock generation and distribution.
概况 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

产品推荐及参考设计

精确设计,严谨验证,即取即用。
了解更多

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD8305 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8305ACP-R2 产品状态: 停产 16 ld LFCSP (3x3mm, 1.3mm exposed pad) 16 工业 Reel, 250 - - N  材料信息 查看PDN 联络ADI
AD8305ACP-REEL7 产品状态: 停产 16 ld LFCSP (3x3mm, 1.3mm exposed pad) 16 工业 Reel, 1500 - - N  材料信息 查看PDN 联络ADI
AD8305ACPZ-R2 产品状态: 量产 16 ld LFCSP (3x3mm, 1.3mm exposed pad) 16 工业 Reel, 250 - $ 0.00 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8305ACPZ-RL7 产品状态: 量产 16 ld LFCSP (3x3mm, 1.3mm exposed pad) 16 工业 Reel, 1500 - $ 7.90 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

AD8305 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8305-EVALZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 100.19 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭