| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
| CMP04: Quad Low Power, Precision Comparator Data Sheet (Rev D, 03/2003) (pdf, 275 kB) | 产品数据手册 | |
| AN-352: 如果使用得当,高速比较器可提供许多有用的电路功能 (pdf, 283 kB) | 应用笔记 | |
| AN-352: High Speed Comparators Provide Many Useful Circuit Functions When Used Correctly (pdf, 283 kB) | 应用笔记 | |
| AN-25: Applying the OP06 Op Amp As a High Precision Comparator (pdf, 200 kB) | 应用笔记 | |
| Comparators Product Brochure 2007 (pdf, 4991 kB) | 产品选型指南 | |
| Power System Management (Spring 2007) (pdf, 1170 kB) | 概况 | |
| RAQs index | 非常见问题解答 | HTML |
| Does Analog Devices offer any examples application circuits for Hi Speed Comparators? | 常见问题解答 | HTML |
| 术语表 | 专业词汇表 | HTML |
原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.
样片申请及购买这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。