添加到信号链设计器

ADCMP580:  超快型SiGe电压比较器,内置CML输出驱动器

产品详情

ADCMP580/ADCMP581/ADCMP582均为超快型电压比较器,采用ADI公司的专有XFCB3硅锗(SiGe)双极性工艺制造。ADCMP580内置CML输出驱动器,ADCMP581内置小摆幅ECL(负ECL)输出驱动器,ADCMP582内置小摆幅PECL(正ECL)输出驱动器。

所有三款器件的传播延迟均为180 ps,最小脉冲宽度为100 ps,适用于10 Gbps工作环境,随机抖动(RJ)为200 fs。过驱与压摆率消散的典型值均小于15 ps。

±5 V电源可实现−2 V至+3 V宽输入范围,逻辑电平以CML/NECL/PECL输出为基准。输入具有50 Ω片内端接电阻;对于要求高阻抗输入的应用,这些电阻还可以保持断开(在个别引脚上)。

CML输出级旨在将400 mV直接驱动至端接于地的50 Ω传输线路中。NECL输出级旨在将400 mV直接驱动至端接于−2 V的50 Ω传输线路中。PECL输出级旨在将400 mV直接驱动至端接于VCCO − 2 V的50 Ω传输线路中。这些器件还具有高速锁存和可编程迟滞特性。差分锁存输入控制同样用50 Ω端接至独立的VTT引脚,以便实现与CML、ECL或PECL逻辑的接口。

ADCMP580/ADCMP581/ADCMP582采用16引脚LFCSP_VQ封装。

应用

  • 自动测试设备(ATE)
  • 高速仪器仪表
  • 脉冲波谱
  • 医疗成像与诊断
  • 高速线路接收机
  • 阈值检测
  • 峰值和零交叉检波器
  • 高速触发器电路
  • 时钟与数据信号恢复
  • 特点和优势

    • 传播延迟:180 ps
    • 过驱与压摆率消散:25 ps
    • 等效输入上升时间带宽:8 GHz
    • 脉冲宽度:100 ps(最小值)
    • 典型输出上升/下降:37 ps
    • 确定性抖动(DJ):10 ps
    • 随机抖动(RJ):200 fs
    • 输入范围:−2 V至+3 V(+5 V/−5 V电源)
    • 两个输入引脚上均有片内端电极
    • 电阻可编程迟滞
    • 差分锁存控制
    • 电源抑制:>70 dB

    ADCMP580 功能框图

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    ADCMP580/ADCMP581/ADCMP582: Ultrafast SiGe Voltage Comparators Data Sheet (Rev A, 08/2007) (pdf, 423 kB) 产品数据手册 PDF
    Comparators Product Brochure 2007  (pdf, 4991 kB) 产品选型指南 PDF
    Automatic Test Equipment Brochure  (pdf, 2037 kB) 概况 PDF
    Power System Management (Spring 2007)  (pdf, 1170 kB) 概况 PDF
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    Does Analog Devices offer any examples application circuits for Hi Speed Comparators? 常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    ADCMP580 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    ADCMP580BCPZ-R2 产品状态: 量产 16 ld LFCSP (3x3mm, 1.50mm exposed pad) 16 工业 Reel, 250 $ 10.80 $ 10.80 Y  材料信息 通知我 订购
    ADCMP580BCPZ-RL7 产品状态: 量产 16 ld LFCSP (3x3mm, 1.50mm exposed pad) 16 工业 Reel, 1500 $ 10.80 $ 7.29 Y  材料信息 通知我 订购 样片
    ADCMP580BCPZ-WP 产品状态: 量产 16 ld LFCSP (3x3mm, 1.50mm exposed pad) 16 工业 Tray, 50 $ 10.80 $ 7.29 Y  材料信息 通知我 订购
    帮助

    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    ADCMP580评估板
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    EVAL-ADCMP580BCPZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 59.00 -

    所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

    查看库存和订购

    浏览代理商名单
    产品评价 X
    content here.
    content here.

    产品评价

    关闭