添加到信号链设计器

ADCMP573:  超快型3.3 V单电源比较器,内置小摆幅PECL (RSPECL)输出驱动器

产品详情

ADCMP572/ADCMP573均为超快型比较器,采用ADI公司的专有XFCB3硅锗(SiGe)双极性工艺制造。ADCMP572内置CML输出驱动器,ADCMP573则内置小摆幅PECL (RSPECL)输出驱动器。

两款器件的传播延迟均为150 ps,最小脉冲宽度为100 ps,适用于10 Gbps工作环境,均方根(RMS)随机抖动(RJ)为200 fs。过驱与压摆率消散的典型值小于15 ps。

这些器件均提供灵活的电源方案:既可采用+3.3 V单正电源供电,输入信号范围为-0.2 V至+1.2 V;也可采用分离的输入/输出电源,以支持更宽的-0.2 V至+3.2 V输入信号范围及独立的输出电平范围。两路输入上均提供50 Ω片内端接电阻;对于要求高阻抗输入的应用,电阻还可以保持断开(在个别引脚上)。

CML输出级旨在将400 mV直接驱动至端接于3.3 V至5.2 V电压的50 Ω传输线路中。RSPECL输出级旨在将400 mV驱动至端接于VCCO - 2 V的50 Ω传输线路中,它与多种常用PECL逻辑系列兼容。比较器输入级提供鲁棒的较大输入过驱保护;当输入超过有效输入信号范围时,输出不会反相。这些器件还具有高速锁存和可编程迟滞特性。

ADCMP572/ADCMP573采用16引脚LFCSP封装。

特点和优势

  • 3.3 V/5.2 V单电源供电
  • 传播延迟:150 ps
  • 过驱与压摆率消散:15 ps
  • 等效输入上升时间带宽:8 GHz
  • 脉冲宽度:80 ps(最小值)
  • 典型输出上升/下降:35 ps
  • 确定性抖动(DJ):10 ps
  • 随机抖动(RJ):200 fs
  • 两个输入引脚上均有片内端电极
  • 鲁棒的输入保护,输出不会反相
  • 电阻可编程迟滞
  • 差分锁存控制

ADCMP573 功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADCMP572/ADCMP573: Ultrafast 3.3 V/5 V Single-Supply SiGe Comparators Data Sheet  (Rev A, 04/2009) (pdf, 522 kB) 产品数据手册 PDF
Comparators Product Brochure 2007  (pdf, 4991 kB) 产品选型指南 PDF
Power System Management (Spring 2007)  (pdf, 1170 kB) 概况 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
Does Analog Devices offer any examples application circuits for Hi Speed Comparators? 常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADCMP573 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADCMP573BCPZ-R2 产品状态: 量产 16 ld LFCSP (3x3mm, 1.3mm exposed pad) 16 工业 Reel, 250 $ 10.49 $ 10.49 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADCMP573BCPZ-RL7 产品状态: 量产 16 ld LFCSP (3x3mm, 1.3mm exposed pad) 16 工业 Reel, 1500 $ 10.49 $ 7.08 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADCMP573BCPZ-WP 产品状态: 量产 16 ld LFCSP (3x3mm, 1.3mm exposed pad) 16 工业 Tray, 50 $ 10.49 $ 7.08 Y  材料信息 查看PCN 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADCMP573评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-ADCMP573BCPZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 59.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭