添加到信号链设计器

AD790:  快速、精密比较器

产品详情

AD790是一款快速(45 ns)、精密电压比较器,具有丰富多样的功能特性,且易于使用。该器件可以采用+5 V单电源或±15 V双电源供电。单电源模式下,其输入可以以地为参考,这是其它比较器所不具备的特性。双电源模式下,它拥有处理输入引脚上最大15 V差分电压的独特能力,从而可以简化与大幅度动态信号的接口。

AD790采用ADI互补双极性(CB)工艺制造,具有快速响应时间与出色的输入电压分辨率(最大1 mV)。为保持速度和精度性能,该器件整合了“低突波”输出级,它不会出现TTL或CMOS输出级常有的大电流尖峰。电源扰动会反馈回输入端,导致干扰性振荡,而该器件的受控开关可降低电源扰动。此外,AD790还具有锁存功能,因而适合要求同步操作的应用。

AD790按性能分为五级。AD790J和AD790K的额定温度范围为0°C至70°C商用温度范围。AD790A和AD790B的额定温度范围为-40°C至+85°C工业温度范围。AD790S按照MIL-STD-883B Rev. C标准提供,额定温度范围为-55°C至+125°C军用温度范围。

特点和优势

  • 传播延迟:45 ns(最大值)
  • 5 V单电源或±15 V双电源供电
  • CMOS或TTL兼容型输出
  • 输入失调电压:250 µV(最大值)
  • 输入迟滞电压:500 µV(最大值)
  • 差分输入电压:15 V(最大值)
  • 片上锁存
  • 功耗:60 mW
  • 提供8引脚塑封和密封Cerdip封装
  • 依据EIA-481A标准提供卷带和卷盘形式

AD790引脚配置

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD790:快速、精密比较器 (Rev D, 06/2002) (pdf, 519 kB) 产品数据手册 PDF
AD790: Fast, Precision Comparator Data Sheet  (Rev E, 11/2014) (pdf, 174 kB) 产品数据手册 PDF
AN-352: 如果使用得当,高速比较器可提供许多有用的电路功能  (pdf, 283 kB) 应用笔记 PDF
AN-352: High Speed Comparators Provide Many Useful Circuit Functions When Used Correctly  (pdf, 283 kB) 应用笔记 PDF
AN-25: Applying the OP06 Op Amp As a High Precision Comparator  (pdf, 200 kB) 应用笔记 PDF
CN-0123  (pdf, 132 kB)
利用自动校准技术将16通道、16位DAC AD5360的失调电压降至1 mV以下
Circuit Note PDF
ADI Warns Against Misuse of COTS Integrated Circuits  (pdf, 13 kB)
(Revised 1/03)
Invites Customer Participation in Creative Mil/Aero System Solutions
推荐读物 PDF
Ask The Applications Engineer-5
High-speed comparators provide many useful circuit functions when used correctly.

(Analog Dialogue, 30th Anniversary Reader Bonus)
《模拟对话》杂志 HTML
Space Qualified Parts List  (pdf, 93 kB)
This document lists 67 (240+) space level products that are available from Analog Devices. Many of the products listed are state-of-the-art data conversion and signal processing products that were previously only available as commercial or military Class B products. Through our Space Products Group and MIL-PRF-38535 certified Level V (Class S) facility, we are pleased to offer these products to the space marketplace.
航天信息 PDF
Comparators Product Brochure 2007  (pdf, 4991 kB) 产品选型指南 PDF
Power System Management (Spring 2007)  (pdf, 1170 kB) 概况 PDF
Does Analog Devices offer any examples application circuits for Hi Speed Comparators? 常见问题解答 HTML
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

产品推荐及参考设计

精确设计,严谨验证,即取即用。
了解更多

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD790 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD790AQ 产品状态: 量产 CERDIP GLASS SEAL 8 工业 Tube, 48 $ 8.40 $ 7.98 N  材料信息 查看PCN 订购
AD790JN 产品状态: 量产 8 ld PDIP 8 商业 Tube, 50 $ 5.16 $ 4.64 N  材料信息 查看PCN 订购
AD790JNZ 产品状态: 量产 8 ld PDIP 8 商业 Tube, 50 $ 4.13 $ 3.71 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD790JR 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 商业 Tube, 98 $ 5.16 $ 4.64 N  材料信息 通知我 订购
AD790JR-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 商业 Reel, 2500 - $ 4.64 N  材料信息 查看PDN 订购
AD790JR-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 商业 Reel, 750 - $ 4.64 N  材料信息 通知我 订购
AD790JRZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 商业 Tube, 98 $ 4.13 $ 3.71 Y  材料信息 通知我 订购 样片
AD790JRZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 商业 Reel, 2500 - $ 3.71 Y  材料信息 通知我 订购
AD790JRZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 商业 Reel, 750 - $ 3.71 Y  材料信息 通知我 订购
AD790SQ 产品状态: 量产 CERDIP GLASS SEAL 8 军用 Tube, 48 $ 20.28 $ 19.27 N  材料信息 查看PCN 订购