产品
ADRF6702
最后购买期限1200MHz至2400 MHz正交调制器,采用1550MHz至2150 MHz小数N分频PLL和集成式VCO
Viewing:
概述
- 集成小数N分频PLL的IQ调制器
- 输出频率范围:1200 MHz至2400 MHz
- 内部LO频率范围:1550 MHz至2150 MHz
- 输出P1dB:13.1 dBm(2,140 MHz)
- 输出IP3:29.1 dBm(2,140 MHz)
- 噪底:-159.6 dBm/Hz (1,960 MHz)
- 基带带宽:750 MHz (3 dB)
- 通过SPI串行接口进行PLL编程
- 集成LDO和LO缓冲器
- 电源:5 V/240 mA
- 40引脚6 mm × 6 mm LFCSP封装
ADRF6702提供了一款正交调制器和频率合成器解决方案,尺寸仅6 mm × 6 mm,所需外部元件极少。
该器件设计提供1200 MHz至2400 MHz的RF输出,并集成低相位噪声VCO和高性能正交调制器,非常适合新一代要求高信号动态范围和线性度的通信系统。由于集成IQ调制器、PLL和VCO,因此该器件不仅可以显著节省电路板空间并减少BOM,而且还可以降低设计复杂度。
集成小数N分频PLL/频率合成器产生2× fLO输入,供给IQ调制器。鉴相器与外部环路滤波器一起用于控制VCO输出。VCO输出施加于正交分频器。为了减少杂散成分,可编程PLL分频器由一个Σ-Δ调制器进行控制。
IQ调制器具有宽带差分I和Q输入,支持基带和复数中频架构。单端调制器输出设计用于驱动50 Ω负载阻抗,并且可以禁用。
ADRF6702采用先进的硅锗BiCMOS工艺制造,提供40引脚、裸露焊盘、无铅6 mm x 6 mm LFCSP封装。额定温度范围为−40°C至+85°C,同时提供无铅评估板。
应用
- 蜂窝通信系统 GSM/EDGE、CDMA2000、W-CDMA、TD-SCDMA、 LTE
- 宽带无线接入系统
- 卫星调制解调器
参考资料
数据手册 1
应用笔记 2
技术文章 1
评估设计文件 1
产品选型指南 1
在线研讨会 1
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 1
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADRF6702的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论