添加到信号链设计器

ADSP-21483:  高性能第四代DSP

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

     第四代SHARC® 处理器系列 ,      现在包括 ADSP-21483, ADSP-21486,ADSP-21487, ADSP-21489具有更高的性能,提供硬件型滤波器加速器、音频和应用专用外设,其新型存储器配置可支持最新环绕声解码器算法。所有器件均相互引脚兼容,且与以前的所有SHARC处理器全代码兼容。第四代SHARC处理器系列的这些最新成员基于一款单指令多数据(SIMD)内核制成,支持32位定点和32/40位浮点算法格式,是高性能音频应用的理想选择。

ADSP-21483提供最高性能——400 MHz/2400 MFLOP——采用LQFP封装,是第四代SHARC处理器系列中的一员。这一性能水平使ADSP-21483成为消费音频应用的理想之选。ADSP-21483不但拥有较高的内核性能,而且内置了FIR、IIR和FFT加速器等额外的处理模块,可以大幅提升系统的整体性能。可变指令集架构(VISA)是其特色新功能之一,可使代码减少20%至30%,从而提高存储器的可用性。第四代DSP为16位宽SDR SDRAM提供了一个无缝接口,可以连接外部存储器。

第四代SHARC处理器同时集成应用专用外设,有利于简化硬件设计、减少设计风险并最终缩短上市时间。这些功能模块被称为数字应用接口(DAI),可以相互连接,也可连接通过软件可编程信号路由单元(SRU)连接至外部引脚。SRU是一种新型架构,可在DAI模块间实现完全、灵活路由。可通过SRU连接的外设包括但不限于串行端口、IDP、S/PDIF Tx/Rx和8通道异步采样速率转换器模块。第四代SHARC可将来自串行端口的数据通过DMA控制器直接传输到外部存储器。SPI、UART、双线接口等其他外设通过数字外设接口(DPI)路由。

特点和优势

  • 400 MHz内核时钟速度
  • 3 MB片内RAM
  • 4 Mb片内ROM集成行业标准音频解码器
  • FIR、IIR和FFT加速器
  • 16位宽SDR SDRAM外部存储器接口
  • 数字应用接口(DAI)可实现用户定制访问外设,包括1个S/P DIF Tx/Rx和1个8通道异步采样速率转换器
  • 全面增强的DMA引擎,包括分散/聚集DMA、延迟线DMA
  • 8个串行端口(SPORT),支持I2S、左对齐采样对、DSP串行和TDM模式
  • 2个SPI兼容端口,支持主机和从机模式
  • UART和双线接口
  • 16个脉冲宽度调制(PWM)通道
  • 3个全功能定时器
  • 176 ld LQFP EPAD封装
  • 商用温度范围

ADSP-21483功能框图

  • 预编程由Dolby和DTS Inc.提供的行业标准音频解码器
  • Dolby True HD、Dolby Digital Plus、Dolby Digital、Dolby Pro Logic IIX/ ES
  • DTS-HD HR、DTS-Digital Surround 5.1、DTS-Discrete 6.1、DTS-96/24、DTS-Neo:6、DTS-ES
  • 欲了解Dolby和DTS Inc提供的最新音频技术,请联系ADI

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADSP-21483/21486/21487/21488/21489 SHARC处理器 (Rev A, 04/2012) (pdf, 1010 kB) 产品数据手册 PDF
ADSP-21483/21486/21487/21488/21489 SHARC Processor Data Sheet (Rev B, 03/2013) (pdf, 1843 kB) 产品数据手册 PDF
EE-357: Static Voltage Scaling for ADSP-2148x SHARC® Processors (Rev 1, 03/2013)  (pdf, 761 kB) 应用笔记 PDF
EE-356: Emulator and Evaluation Hardware Troubleshooting Guide for CCES Users (Rev 1, 09/2012)  (pdf, 175 kB) 应用笔记 PDF
EE-355: Expert In-Circuit FLASH Programmer for SHARC Processors (Rev 1, 08/2012)  (pdf, 1045 kB) 应用笔记 PDF
EE-352: Soldering Considerations for Exposed-Pad Packages (Rev 1, 05/2012)  (pdf, 680 kB) 应用笔记 PDF
EE-348: Estimating Power for ADSP-214xx SHARC Processors (Rev 4, 02/2011)  (pdf, 135 kB) 应用笔记 PDF
EE-322: Expert Code Generator for SHARC Processors (Rev 5, 01/2012)  (pdf, 742 kB) 应用笔记 PDF
EE-290: Managing the Core PLL on SHARC Processors (Rev 5, 03/2012)  (pdf, 409 kB) 应用笔记 PDF
EE-286: Interfacing SDRAM Memories to SHARC Processors (Rev 5, 11/2010)  (pdf, 1701 kB) 应用笔记 PDF
EE-243: Using the Expert DAI for SHARC Processors (Rev 7, 06/2010)  (pdf, 337 kB) 应用笔记 PDF
ADSP-214xx SHARC Processor Hardware Reference, (Revision 1.1, April 2013)  (pdf, 17731 kB) 处理器使用手册 PDF
Getting Started With SHARC Processors, Rev. 3.0, April 2010 | Request a CD 处理器使用手册 HTML
VisualDSP++ 5.0 Assembler and Preprocessor Manual (Revision 3.4, May 2010)  (pdf, 3197 kB) | Request a CD 软件使用手册 PDF
VisualDSP++ 5.0 C/C++ Compiler Manual for SHARC Processors (Revision 1.5, January 2011)  (pdf, 2277 kB) | Request a CD 软件使用手册 PDF
VisualDSP++ 5.0 Loader and Utilities Manual (Revision 2.5, January 2011)  (pdf, 2246 kB) 软件使用手册 PDF
VisualDSP++ 5.0 Licensing Guide (Revision 1.3, January 2011)  (pdf, 785 kB) | Request a CD 软件使用手册 PDF
VisualDSP++ 5.0 Kernel (VDK) Users Guide (Revision 3.5, January 2011)  (pdf, 2401 kB) | Request a CD 软件使用手册 PDF
VisualDSP++ 5.0 Linker and Utilities Manual (Revision 3.5, January 2011)  (pdf, 2290 kB) | Request a CD 软件使用手册 PDF
VisualDSP++ 5.0 Run-Time Library Manual for SHARC Processors (Revision 1.5, January 2011)  (pdf, 2298 kB) | Request a CD 软件使用手册 PDF
VisualDSP++ 5.0 Quick Installation Reference Card (Revision 3.1, November 2007)  (pdf, 91 kB) | Request a CD 软件使用手册 PDF
VisualDSP++ 5.0 Getting Started Guide (Revision 3.0, August 2007) | Request a CD 软件使用手册 HTML
VisualDSP++ 5.0 Product Release Bulletin (Revision 3.0, August 2007)  (pdf, 774 kB) | Request a CD 软件使用手册 PDF
ADSP-21489 EZ-KIT Lite评估系统手册,修订版1.1,2012日7月  (pdf, 633 kB) 评估板套件使用手册 PDF
VisualDSP++ 5.0 Kernel (VDK) Users Guide (Revision 3.2, March 2009)  (pdf, 2642 kB) 老一代软件使用手册 PDF
SHARC Processor Family  (pdf, 1836 kB) 产品聚焦 PDF
Knowledge Base DSP 知识库 HTML
ADSP-21483/21486/21487/21488/21489 SHARC Anomaly List for Revisions(s) 0.1, 0.2 (Rev H, 07-09-2012)  (pdf, 196 kB) IC异常 PDF
工业IC 解决方案通报 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
VisualDSP++ 5.0
Easy-to-use integrated software development and debugging environment (DDE). Efficiently manage projects from start to finish from within a single interface.
VisualDSP++ HTML
CrossCore® Embedded Studio for Analog Devices Processors
CrossCore Embedded Studio is a world-class integrated development environment (IDE) for the Analog Devices Blackfin® and SHARC® processor families. This Eclipse™ based, highly visual IDE enables seamless, intuitive code generation and debug support for both proprietary and open source tools and technologies.
CrossCore Embedded Studio HTML
ADSP-21483 SHARC Processor BSDL File 176-Lead LQFP package PrA, (08/2010)  (txt, 25 kB) BSDL 文件 TXT
ADSP-21483 SHARC Processor BSDL File 100-Lead LQFP package PrA, (08/2010)  (txt) BSDL 文件 TXT
ADSP-2148x IBIS Data file 176-Ld LQFP package, (02/2012)  (txt, 232 kB) IBIS 模型 TXT
ADSP-2148x SHARC IBIS Datafile 100-Ld LQFP Package (05/2012)  (txt, 188 kB) IBIS 模型 TXT
SHARC软件模块 软件模块 HTML

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADSP-21483 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADSP-21483KSWZ-3AB 产品状态: 联络ADI LQFP 1.4 MM W/ THERMAL PAD 100 商业 Tray - - Y  材料信息 通知我 联络ADI
ADSP-21483KSWZ-3B 产品状态: 联络ADI LQFP 1.4 MM W/ THERMAL PAD 176 商业 Tray $ 0.00 $ 0.00 Y  材料信息 通知我 联络ADI
ADSP-21483KSWZ-4A 产品状态: 停产 LQFP 1.4 MM W/ THERMAL PAD 100 商业 Tray $ 0.00 $ 0.00 Y  材料信息 通知我 联络ADI
ADSP-21483KSWZ-4B 产品状态: 联络ADI LQFP 1.4 MM W/ THERMAL PAD 176 商业 Tray, 40 $ 0.00 $ 0.00 Y  材料信息 通知我 联络ADI
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

面向ADSP-2148X SHARC系列的SHARC 21489 EZ-KIT LITE
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADZS-21489-EZLITE 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 495.00 -
ADZS-21489-EZBRD 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 350.00 -
ADZS-SADA2-BRD 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 250.00 -
ADZS-BFSHUSB-EZEXT 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 100.00 -
ADZS-HPUSB-ICE 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 4,000.00 -
ADZS-USB-ICE 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 1,200.00 -
USB-Based Emulator and High Performance USB-Based Emulator
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADZS-HPUSB-ICE 产品状态: 量产 Emulator $ 4,000.00 -
ADZS-USB-ICE 产品状态: 量产 Emulator $ 1,200.00 -
VDSP-BLKFN-PCFLOAT 产品状态: 量产 Development Software $ 4,250.00 -
VDSP-BLKFN-PCFLT-5 产品状态: 量产 Development Software $ 14,000.00 -
VDSP-BLKFN-PC-FULL 产品状态: 量产 Development Software $ 3,500.00 -
VDSP-BLKFN-PC-TEST 产品状态: 量产 Development Software $ 0.00 -
VDSP-SHARC-PCFLOAT 产品状态: 量产 Development Software $ 4,300.00 -
VDSP-SHARC-PCFLT-5 产品状态: 量产 Development Software $ 14,200.00 -
VDSP-SHARC-PC-FULL 产品状态: 量产 Development Software $ 3,550.00 -
VDSP-SHARC-PC-TEST 产品状态: 量产 Development Software $ 0.00 -
VDSP-TS-PCFLOAT 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 4,300.00 -
VDSP-TS-PCFLT-5 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 14,200.00 -
VDSP-TS-PC-FULL 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 3,550.00 -
VDSP-TS-PC-TEST 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 0.00 -
USB EZ-Extender for Blackfin and SHARC EZ-Boards/EZ-KIT Lites
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADZS-BFSHUSB-EZEXT 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 100.00 -
ADZS-BF518F-EZLITE 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 495.00 -
ADZS-BF518F-EZBRD 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 325.00 -
ADZS-BF526-EZLITE 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 495.00 -
ADZS-BF526-EZBRD 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 325.00 -
ADZS-21469-EZLITE 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 550.00 -
ADZS-21469-EZBRD 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 375.00 -
ADZS-21479-EZLITE 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 550.00 -
ADZS-21479-EZBRD 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 375.00 -
ADZS-21489-EZLITE 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 495.00 -
ADZS-21489-EZBRD 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 350.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭