添加到信号链设计器

OP297:  低偏置电流、精密(双通道)运算放大器

产品详情

OP297是首款将精密性能集成到节省空间的工业标准8引脚SO封装的双通道运算放大器,集精密性能与低功耗和超低输入偏置电流于一体,适合各种应用。

OP297的精密性能包括极低失调(50 µV以下)和低漂移(小于0.6 µV/°C)。开环增益超过2000 V/mV,确保在任何应用中都具有高线性度。共模抑制比大于120 dB,因此可消除共模信号引起的误差。电源抑制比大于120 dB,因此可将电池供电系统的失调电压变化降至最低。此外,每个放大器的电源电流小于625 µA,并可采用低至±2 V的电源电压工作。

利用具备偏置电流消除功能的super-beta输入级,OP297可以在所有温度下保持皮安级偏置电流。这与FET输入运算放大器形成对照。FET输入运算放大器在25°C时的偏置电流位于皮安范围内,但温度每升高10°C,偏置电流大小就会翻番;当温度超过85°C时,其偏置电流就会达到微安级。OP297在25°C时的输入偏置电流小于100 pA,并且在整个军用温度范围内都保持在450 pA以内。

精密性能、低功耗和低偏置电流等特性相结合,使得OP297非常适合仪表放大器、对数放大器、光电二极管前置放大器和长期积分器等多种应用。单通道器件请参考OP97;四通道器件请参考OP497。

特点和优势

  • 低失调电压:50 µV(最大值)
  • 低失调电压漂移:0.6 µV/°C(最大值)
  • 极低偏置电流:100 pA(最大值)
  • 极高开环增益:2000 V/mV(最小值)
  • 低电源电流:(每个放大器)
    625 µA(最大值)
  • 电源电压:±2 V至±20 V
  • 高共模抑制:
    120 dB (最小值)
  • 与LT1013、AD706、AD708、OP221、
    LM158、MC1458/1558引脚兼容,但性能更高

OP297引脚配置

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
OP297: Dual Low Bias Current Precision Operational Amplifier Data Sheet  (Rev G, 04/2008) (pdf, 317 kB) 产品数据手册 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
Analog Filter Wizard 2.0
The Analog Filter Wizard™ helps you design a low-pass, high-pass, band-pass or band-stop filter with actual op amps. It then simulates the filter’s performance with these op amps in real time. You can ask the tool to optimize for power, noise, or voltage range, and it will pick op amps and passive components appropriately. Or you can adjust the components manually yourself.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
OP297 SPICE Macro-Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

OP297 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
OP297EZ 产品状态: 量产 CERDIP GLASS SEAL 8 工业 Tube, 48 $ 9.14 $ 8.69 N  材料信息 查看PCN 订购
OP297FPZ 产品状态: 量产 8 ld PDIP 8 工业 Tube, 50 $ 3.81 $ 3.64 Y  材料信息 查看PCN 订购
OP297FS 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 4.18 $ 3.98 N  材料信息 查看PCN 订购
OP297FS-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 3.98 N  材料信息 查看PCN 订购
OP297FSZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 3.69 $ 3.50 Y  材料信息 查看PCN 订购
OP297FSZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 3.50 Y  材料信息 查看PCN 订购
OP297FSZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 3.50 Y  材料信息 查看PCN 订购
OP297GPZ 产品状态: 量产 8 ld PDIP 8 工业 Tube, 50 $ 2.85 $ 2.75 Y  材料信息 查看PCN 订购
OP297GS 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 3.20 $ 2.96 N  材料信息 查看PCN 订购
OP297GS-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 2.96 N  材料信息 查看PCN 订购
OP297GS-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 2.96 N  材料信息 查看PCN 订购
OP297GSZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 2.82 $ 2.61 Y  材料信息 查看PCN 订购
OP297GSZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 2.61 Y  材料信息 查看PCN 订购
OP297GSZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 2.61 Y  材料信息 查看PCN 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

PRAOPAMP Evaluation Board
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-PRAOPAMP-1KSZ 产品状态: 量产 Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ 产品状态: 量产 Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RMZ 产品状态: 量产 Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RZ 产品状态: 量产 Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ 产品状态: 量产 Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ 产品状态: 量产 Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-4RUZ 产品状态: 量产 Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-4RZ 产品状态: 量产 Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20.19 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭