添加到信号链设计器

AD8677:  最大失调电压为130µV 的运算放大器,采用TSOT23封装

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

AD8677是新一代精密、超低失调放大器。它采用ADI公司的iPolar™工艺制造,不仅整合了OP07型放大器的高性能,而且还在小型TSOT23封装中集成了低功耗(典型值1.1 mA)、低输入偏置电流(最大±2 nA)及高共模抑制比/电源抑制比(130dB)特性。工作电压范围为±5 V至±15 V。

特点和优势

  • 低失调电压:130μV(最大值)
  • 输入失调漂移:1.5 µV/°C(最大值)
  • 电源电流:1.1mA/amp
  • 5引脚小型TSOT23封装
  • 双电源供电:±5V至±15V

AD8677 引脚配制

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8677 SPICE Macro Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD8677 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8677ARZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 0.99 $ 0.76 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD8677ARZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 - $ 0.76 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8677ARZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 - $ 0.76 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8677AUJZ-R2 产品状态: 量产 5 ld TSOT 5 工业 Reel, 250 $ 1.19 $ 1.19 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8677AUJZ-REEL 产品状态: 量产 5 ld TSOT 5 工业 Reel, 10000 - $ 0.76 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8677AUJZ-REEL7 产品状态: 量产 5 ld TSOT 5 工业 Reel, 3000 - $ 0.76 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

PRAOPAMP Evaluation Board
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-PRAOPAMP-1KSZ 产品状态: 量产 Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ 产品状态: 量产 Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RMZ 产品状态: 量产 Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RZ 产品状态: 量产 Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ 产品状态: 量产 Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ 产品状态: 量产 Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-4RUZ 产品状态: 量产 Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-4RZ 产品状态: 量产 Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20.19 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭