添加到信号链设计器

OP491:  微功耗、单电源、轨到轨输入/输出运算放大器

产品详情

        新设计请考虑 ADA4091-4


新设计可考虑使用ADA4091-4

新设计建议考虑 ADA4091-4 ,它提供创新的过压保护功能、更宽的工作范围和更高的精度。

OP191/OP291/OP491分别是单通道/双通道/四通道、微功耗、单电源、3 MHz带宽放大器,具有轨到轨输入与输出特性。所有器件均保证可采用3 V单电源和±5 V双电源工作。

OP191系列采用ADI的CBCMOS工艺制造,具有独特的输入级,输入电压可以安全地超过任一电源电压10 V,而不会发生相位翻转或闩锁。输出电压摆幅可以达到电源电压的数毫伏范围内,并且可以持续提供吸电流或源电流,直到输出电压与电源电压相等。

具体应用包括便携式电信设备、电源控制与保护,以及具有宽输出范围的传感器接口。要求采用轨到轨输入放大器的传感器包括霍尔效应传感器、压电传感器和阻性传感器。

利用轨到轨输入和输出摆幅,设计人员可以在单电源系统中构建多级滤波器,并保持高信噪比。

OP191/OP291/OP491的额定温度范围为-40°C至+125°C扩展工业温度范围。单通道放大器OP191和双通道放大器OP291提供8引脚塑封DIP和SO表贴两种封装。四通道放大器OP491提供14引脚DIP和14引脚窄体SO两种封装。关于OP491 TSSOP封装产品,请咨询ADI公司。

特点和优势

  • 单电源供电:2.7 V至12 V
  • 宽输入电压范围
  • 轨到轨输出摆幅
  • 低电源电流:每个放大器 300 µA
  • 宽带宽:3 MHz
  • 压摆率: 0.5 Vµs
  • 低失调电压: 700 µ V
  • 无反相

OP491引脚配置

OP491 Diagram
OP491引脚配置

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
OP191/OP291/OP491: Micropower Single-Supply Rail-to-Rail Input/Output Op Amps Data Sheet  (Rev E, 04/2010) (pdf, 599 kB) 产品数据手册 PDF
AN-357: Operational Integrators  (pdf, 272 kB) 应用笔记 PDF
Low-Power, Low-Voltage IC Choices for ECG System Requirements
(Analog Dialogue, Vol. 29, No. 3, 1995)
技术文章 HTML
Low-Power, Low-Voltage IC Choices for ECG System Requirements
(Analog Dialogue, Vol. 29, No. 3, 1995)
《模拟对话》杂志 HTML
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
Analog Filter Wizard 2.0
The Analog Filter Wizard™ helps you design a low-pass, high-pass, band-pass or band-stop filter with actual op amps. It then simulates the filter’s performance with these op amps in real time. You can ask the tool to optimize for power, noise, or voltage range, and it will pick op amps and passive components appropriately. Or you can adjust the components manually yourself.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
OP491 SPICE Macro-Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

OP491 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
OP491GPZ 产品状态: 量产 14 ld PDIP 14 工业 Tube, 25 $ 4.34 $ 3.89 Y  材料信息 查看PCN 订购
OP491GRUZ-REEL 产品状态: 量产 14 ld TSSOP 14 工业 Reel, 2500 - $ 3.89 Y  材料信息 查看PCN 订购
OP491GS-REEL7 产品状态: 量产 14 ld SOIC 14 工业 Reel, 1000 - $ 4.49 N  材料信息 查看PCN 订购
OP491GSZ 产品状态: 量产 14 ld SOIC 14 工业 Tube, 56 $ 4.34 $ 3.89 Y  材料信息 查看PCN 订购
OP491GSZ-REEL 产品状态: 量产 14 ld SOIC 14 工业 Reel, 2500 - $ 3.89 Y  材料信息 查看PCN 订购
OP491GSZ-REEL7 产品状态: 量产 14 ld SOIC 14 工业 Reel, 1000 - $ 3.89 Y  材料信息 查看PCN 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

EVAL-OPAMP-4评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-PRAOPAMP-4RUZ 产品状态: 量产 QUAD 14-Lead TSSOP Evaluation Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-4RZ 产品状态: 量产 QUAD R-14 lead SOIC Evaluation Board $ 20.19 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭