添加到信号链设计器

ADA4692-4:  低功耗、3.6MHZ、低噪声、轨到轨输出、四通道运算放大器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADA4692-4是一款四通道、轨到轨输出放大器,采用单电源供电,具有低功耗、宽带宽和低噪声特性。这些放大器适合各种应用。音频前置放大器、滤波器、IR/光电二极管放大器、电荷泵和高阻抗传感器等器件均可受益于这一特性组合。

这些放大器能在整个音频频带内,以低功耗提供足够高的增益和压摆率响应,具体应用包括低噪声、低失真消费类音频个人播放器。采用热释电传感器和其它IR传感器等高阻抗传感器的工业应用,则可受益于高阻抗输入、低失调漂移以及针对低增益应用具有足够带宽和响应特性。ADA4692-4为一款不带关断模式的四通道版本。

参见ADA4691-4,该款器件具有两个独立关断引脚,如果需要关断,可以进一步降低电源电流。

ADA4692-4的额定温度范围为-40°C至+125°C扩展工业温度范围。ADA4692-4采用14引脚TSSOP封装。


应用
  • 光电二极管放大器
  • 传感器放大器
  • 便携式仪器仪表
  • 便携式医疗设备
  • 便携式音频设备:MP3、PDA
  • 智能电话、笔记本电脑
  • 耳机扬声器驱动器
  • 通信
  • 低端电流检测
  • ADC驱动器
  • 有源滤波器
  • 采样保持
  • 汽车传感器

特点和优势

  • 低功耗:180 μA(典型值)
  • 低失真:0.003% THD + N
  • 低噪声:16 nV/√Hz(典型值)
  • 带宽:3.6 MHz
  • 压摆率:1.4 V/μs(典型值)
  • 失调电压:500 μV(典型值)
  • 低失调电压漂移:4 μV/°C(最大值)
  • 极低输入偏置电流:0.5 pA(典型值)
  • 2.7 V至5 V单电源或±1.35 V至±2.5 V双电源

ADA4692-4 引脚配置

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
Analog Filter Wizard 2.0
The Analog Filter Wizard™ helps you design a low-pass, high-pass, band-pass or band-stop filter with actual op amps. It then simulates the filter’s performance with these op amps in real time. You can ask the tool to optimize for power, noise, or voltage range, and it will pick op amps and passive components appropriately. Or you can adjust the components manually yourself.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
ADA4692 SPICE Macro Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADA4692-4 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADA4692-4ARUZ 产品状态: 量产 14 ld TSSOP 14 工业 Tube, 96 $ 1.12 $ 0.85 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADA4692-4ARUZ-RL 产品状态: 量产 14 ld TSSOP 14 工业 Reel, 2500 - $ 0.85 Y  材料信息 通知我 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

EVAL-OPAMP-4 Evaluation Board
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-PRAOPAMP-4RUZ 产品状态: 量产 QUAD 14-Lead TSSOP Evaluation Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-4RZ 产品状态: 量产 QUAD R-14 lead SOIC Evaluation Board $ 20.19 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭