添加到信号链设计器

ADA4505-4:  10 µA、轨到轨I/O、零输入交越失真放大器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADA4505-1/ADA4505-2/ADA4505-4分别是单通道、双通道和四通道微功耗放大器,具有轨到轨输入和输出摆幅特性,采用1.8 V至5 V单电源供电或±0.9 V至±2.5 V双电源供电。

这几款放大器采用新的电路技术,每个低成本放大器的工作电源电流小于10 μA时,可实现零输入交越失真(出色的PSRR和CMRR性能)和极低偏置电流。

ADA4505-x放大器这种特性组合使其成为电池供电应用的完美之选,它们可以在电池的寿命期内将电源电压变化引起的误差降至最低,甚至对于轨到轨运算放大器,仍可保持高CMRR。

远程电池供电传感器、手持式仪器和消费电子设备、危险探测器(例如,烟、火、气)和病人监护仪等产品都能从ADA4505-x放大器的特性获益。

ADA4505-x系列的额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围和−40°C至+125°C扩展工业温度范围。ADA4505-1单通道放大器提供5引脚、SOT-23小型封装。ADA4505-2双通道放大器提供标准8引脚MSOP封装和8引脚WLCSP封装。ADA4505-4四通道放大器提供14引脚TSSOP封装和14引脚WLCSP封装。

ADA4505-x系列是ADI公司不断扩展的零交越运算放大器系列的产品,采用1.8 V至5 V单电源或±0.9 V至±2.5 V双电源供电,该系列还包括AD8506/AD8508。

应用

  • 压力和位置传感器
  • 远程安保
  • 医疗监视器
  • 电池供电消费电子设备
  • 危险探测器

特点和优势

  • 电源抑制比(PSRR):100 dB(最小值)
  • 共模抑制比(CMRR):105 dB(典型值)
  • 极低电源电流:每个放大器10 μA(最大值)
  • 1.8 V至5 V单电源或±0.9 V至±2.5 V双电源供电
  • 轨到轨输入和输出
  • 失调电压:3 mV(最大值)
  • 极低输入偏置电流:0.5 pA(典型值)

引脚配置 ADA4505-4

类似产品

  • ADA4500-2 :零交越精密运算放大器提供双通道版本,具有更低的失调、漂移和电压噪声,更高的带宽和压摆率、输出驱动和CMRR
  • AD8505AD8506AD8508:轨到轨线性零交越运算放大器提供单通道、双通道和四通道版本,具有更低的电源电流。

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
Analog Filter Wizard 2.0
The Analog Filter Wizard™ helps you design a low-pass, high-pass, band-pass or band-stop filter with actual op amps. It then simulates the filter’s performance with these op amps in real time. You can ask the tool to optimize for power, noise, or voltage range, and it will pick op amps and passive components appropriately. Or you can adjust the components manually yourself.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
ADA4505 SPICE Macro Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADA4505-4 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADA4505-4ACBZ-R7 产品状态: 量产 14 Ball WLCSP 14 工业 Reel, 3000 - $ 1.01 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADA4505-4ACBZ-RL 产品状态: 量产 14 Ball WLCSP 14 工业 Reel, 10000 - $ 1.01 Y  材料信息 通知我 订购
ADA4505-4ARUZ 产品状态: 量产 14 ld TSSOP 14 工业 Tube, 96 $ 1.19 $ 1.01 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADA4505-4ARUZ-RL 产品状态: 量产 14 ld TSSOP 14 工业 Reel, 2500 - $ 1.01 Y  材料信息 查看PCN 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

EVAL-OPAMP-4评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-PRAOPAMP-4RUZ 产品状态: 量产 QUAD 14-Lead TSSOP Evaluation Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-4RZ 产品状态: 量产 QUAD R-14 lead SOIC Evaluation Board $ 20.19 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭