添加到信号链设计器

AD8652:  50 MHz、精密、低失真、低噪声CMOS双路运算放大器

产品详情

AD8651和AD8652均为高精度、低噪声、低失真、轨到轨CMOS运算放大器,采用2.7V至5.5V单电源供电。

单路和双路放大器均提供8引脚SOIC封装,单路放大器还提供8引脚MSOP封装。

AD8651/2具有高速、高带宽、低噪声和高精度特性。采用5 V电源时,这些轨到轨输出放大器的增益带宽为50 MHz,典型失调电压为150 uV。噪声低至5 nV/√Hz。

AD8651/2可用于通信领域,如蜂窝电话传输功率控制、光纤网络、无线网络和视频线路驱动器等。

AD8651/2的额定温度范围为-40℃至+125℃扩展工业温度范围。

特点和优势

  • 单电源供电:2.7 V至5.5 V
  • 节省空间的MSOP封装
  • 带宽:50 MHz (5 V)
  • 失调电压:100 µV(典型值)
  • 压摆率:41 V/µs
  • 轨到轨输入和输出摆幅
  • 输入偏置电流:1 pA
  • 电源电流:8 mA/运算放大器

AD8652 引脚配置框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8651/AD8652: 50 MHz, Precision, Low Distortion, Low Noise CMOS Amplifier Data Sheet (Rev D, 02/2014) (pdf, 987 kB) 产品数据手册 PDF
A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
在线研讨会 WEBCAST
信号处理IC帮助您重新定义汽车 概况 HTML
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
Analog Filter Wizard 2.0
The Analog Filter Wizard™ helps you design a low-pass, high-pass, band-pass or band-stop filter with actual op amps. It then simulates the filter’s performance with these op amps in real time. You can ask the tool to optimize for power, noise, or voltage range, and it will pick op amps and passive components appropriately. Or you can adjust the components manually yourself.
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
AD8652 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8652ARMZ 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Tube, 50 $ 2.43 $ 1.99 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD8652ARMZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 3000 - $ 1.99 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8652ARZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 2.43 $ 1.99 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD8652ARZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 - $ 1.99 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8652ARZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 - $ 1.99 Y  材料信息 查看PCN 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

EVAL-OPAMP-2 Evaluation Board
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-PRAOPAMP-2CPZ 产品状态: 量产 Dual CP-8 lead LFCSP Evaluation Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ 产品状态: 量产 Dual RM-8 lead MSOP Evaluation Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ 产品状态: 量产 Dual R-8 lead SOIC Evaluation Board $ 20.19 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭