添加到信号链设计器

AD8604:  具有极低失调电压的DIGITRIM™ RRIO四通道运算放大器

产品详情

新的替代产品 :
AD8608 精度、噪声和速度均有所改善,采用窄体14引脚封装。

AD8601、AD8602和AD8604分别是单通道、双通道和四通道、轨到轨输入和输出、单电源放大器,具有极低的失调电压和宽信号带宽。这些放大器采用新型专利调整技术,无需激光调整便可达到出色的性能。所有器件均可采用3 V至5 V单电源供电。

低失调、极低的输入偏置电流和高速度特性相结合,使这些放大器适合各种应用。滤波器、积分器、二极管放大器、分流传感器和高阻抗传感器等器件均可受益于这些特性组合。宽带宽和低失真特性则有益于音频和其它交流应用。对于大部分成本敏感型应用,D级可在较低的价位下提供此直流性能,但直流精度较低。

这些放大器的具体应用包括:便携式设备的音频放大、便携式电话耳机、条形码扫描器、便携式仪器仪表、蜂窝PA控制以及多极滤波器。

它还具有轨到轨输入与输出摆幅能力,因而设计人员可以在单电源系统中缓冲CMOS ADC、DAC、ASIC及其它宽输出摆幅器件。

AD8601、AD8602和AD8604的额定温度范围为−40°C至+125°C扩展工业温度范围。AD8601单通道放大器采用5引脚小型SOT-23封装。AD8602双通道放大器提供8引脚MSOP和8引脚窄体SOIC表面贴装两种封装。AD8604四通道放大器提供14引脚TSSOP、14引脚SOIC和16引脚QSOP三种封装。

特点和优势

  • 低失调电压:500 µV(最大值)
  • 单电源供电:2.7 V至5.5 V
  • 低电源电流:每个放大器750 µA
  • 宽带宽:8 MHz
  • 压摆率:5 V/µs
  • 低失真
  • 无反相
  • 低输入电流
  • 单位增益稳定

AD8604 引脚配置框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8601/AD8602/AD8604: Precision CMOS Single Supply Rail-to-Rail Input/Output Wideband Operational Amplifers Data Sheet (Rev G, 01/2011) (pdf, 296 kB) 产品数据手册 PDF
DigiTrim™技术 技术资料 HTML
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8604 SPICE Macro-Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD8604 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8604ARQZ 产品状态: 量产 16 ld QSOP 16 工业 Tube, 98 $ 1.21 $ 1.15 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD8604ARQZ-R7 产品状态: 量产 16 ld QSOP 16 工业 Reel, 1000 - $ 1.15 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8604ARQZ-RL 产品状态: 量产 16 ld QSOP 16 工业 Reel, 2500 - $ 1.15 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8604ARUZ 产品状态: 量产 14 ld TSSOP 14 工业 Tube, 96 $ 1.21 $ 1.15 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD8604ARUZ-REEL 产品状态: 量产 14 ld TSSOP 14 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 1.15 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8604ARZ 产品状态: 量产 14 ld SOIC 14 工业 Tube, 56 $ 1.19 $ 1.13 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD8604ARZ-REEL 产品状态: 量产 14 ld SOIC 14 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 1.13 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8604ARZ-REEL7 产品状态: 量产 14 ld SOIC 14 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 1.13 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8604DRU 产品状态: 量产 14 ld TSSOP 14 工业 Tube, 96 $ 1.11 $ 1.05 N  材料信息 查看PCN 订购
AD8604DRU-REEL 产品状态: 量产 14 ld TSSOP 14 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 1.05 N  材料信息 查看PCN 订购
AD8604DRUZ 产品状态: 量产 14 ld TSSOP 14 工业 Tube, 96 $ 0.96 $ 0.90 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8604DRUZ-REEL 产品状态: 量产 14 ld TSSOP 14 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 0.90 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8604DRZ 产品状态: 量产 14 ld SOIC 14 工业 Tube, 56 $ 0.96 $ 0.90 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8604DRZ-REEL 产品状态: 量产 14 ld SOIC 14 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 0.90 Y  材料信息 查看PCN 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

PRAOPAMP Evaluation Board
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-PRAOPAMP-1KSZ 产品状态: 量产 Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ 产品状态: 量产 Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RMZ 产品状态: 量产 Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RZ 产品状态: 量产 Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ 产品状态: 量产 Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ 产品状态: 量产 Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-4RUZ 产品状态: 量产 Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-4RZ 产品状态: 量产 Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20.19 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭