添加到信号链设计器

AD8602:  具有极低失调电压的DigiTrim™轨到轨输入和输出双通道运算放大器

产品详情

新的替代产品
 AD8606 精度、噪声和速度均有所改善,采用窄体8引脚封装。

AD8601、AD8602和AD8604分别是单通道、双通道和四通道、轨到轨输入和输出、单电源放大器,具有极低的失调电压和宽信号带宽。这些放大器采用新型专利调整技术,无需激光调整便可达到出色的性能。所有器件均可采用3 V至5 V单电源供电。

低失调、极低的输入偏置电流和高速度特性相结合,使这些放大器适合各种应用。滤波器、积分器、二极管放大器、分流传感器和高阻抗传感器等器件均可受益于这些特性组合。宽带宽和低失真特性则有益于音频和其它交流应用。对于大部分成本敏感型应用,D级可在较低的价位下提供此直流性能,但直流精度较低。

这些放大器的具体应用包括:便携式设备的音频放大、便携式电话耳机、条形码扫描器、便携式仪器仪表、蜂窝PA控制以及多极滤波器。

它还具有轨到轨输入与输出摆幅能力,因而设计人员可以在单电源系统中缓冲CMOS ADC、DAC、ASIC及其它宽输出摆幅器件。

AD8601、AD8602和AD8604的额定温度范围为−40°C至+125°C扩展工业温度范围。AD8601单通道放大器采用5引脚小型SOT-23封装。AD8602双通道放大器提供8引脚MSOP和8引脚窄体SOIC表面贴装两种封装。AD8604四通道放大器提供14引脚TSSOP、14引脚SOIC和16引脚QSOP三种封装。

特点和优势

  • 低失调电压:500 µV(最大值)
  • 单电源供电:2.7 V至5.5 V
  • 低电源电流:每个放大器750 µA
  • 宽带宽:8 MHz
  • 压摆率:5 V/μs
  • 低失真
  • 无反相
  • 低输入电流
  • 单位增益稳定

AD8602 引脚配置框图

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8602 SPICE Macro-Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD8602 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8602AR 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 1.07 $ 1.01 N  材料信息 查看PCN 订购
AD8602AR-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 1.01 N  材料信息 查看PCN 订购
AD8602AR-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 1.01 N  材料信息 查看PCN 订购
AD8602ARM-REEL 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 3000 $ 1.07 $ 1.01 N  材料信息 查看PCN 订购
AD8602ARMZ 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Tube, 50 $ 0.88 $ 0.83 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD8602ARMZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 3000 $ 0.00 $ 0.83 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8602ARZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 0.88 $ 0.83 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD8602ARZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 0.83 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8602ARZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 0.83 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8602DRM-REEL 产品状态: 最后订购时间 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 3000 $ 0.00 $ 0.00 N  材料信息 查看PCN/PDN 联络ADI
AD8602DRMZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 3000 $ 0.00 $ 0.44 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD8602DRZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 0.47 $ 0.44 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8602DRZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 0.44 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8602DRZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 0.44 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8602WARZ-R7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 汽车级 Reel, 1000 - $ 1.03 Y  材料信息 通知我 订购 样片
AD8602WARZ-RL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 汽车级 Reel, 2500 - $ 1.03 Y  材料信息 通知我 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

PRAOPAMP Evaluation Board
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-PRAOPAMP-1KSZ 产品状态: 量产 Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ 产品状态: 量产 Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RMZ 产品状态: 量产 Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RZ 产品状态: 量产 Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ 产品状态: 量产 Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ 产品状态: 量产 Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-4RUZ 产品状态: 量产 Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-4RZ 产品状态: 量产 Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20.19 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭