添加到信号链设计器

AD8544:  通用型CMOS四路轨到轨放大器

产品详情

AD8541/AD8542/AD8544分别是单路、双路和四路轨到轨输入与输出、单电源放大器,具有极低的电源电流和1 MHz带宽。所有器件均保证可采用2.7 V单电源和5 V电源工作。这些器件可提供1 MHz带宽,而每个放大器的功耗仅45 μA。

AD8541/AD8542/AD8544具有极低的输入偏置电流,因此可用于积分器、光电二极管放大器、压电传感器以及其它具有较高源阻抗的应用。每个放大器的电源电流仅为45 μA,非常适合电池供电应用。

轨到轨输入与输出则便于设计人员在单电源系统中实现ASIC缓冲。AD8541/AD8542/AD8544经过优化设计,可以在较低电源电压时保持高增益,因而能够用于有源滤波器和增益级。

AD8541/AD8542/AD8544的额定温度范围为-40℃至+125℃扩展工业温度范围。AD8541提供8引脚SOIC、5引脚SC70和5引脚SOT-23三种封装。AD8542提供8引脚SOIC、8引脚MSOP和8引脚TSSOP表面贴装三种封装。AD8544提供14引脚窄体SOIC和14引脚TSSOP表面贴装两种封装。所有MSOP、SC70和SOT封装产品仅提供卷带和卷盘形式。

应用

  • ASIC输入或输出放大器
  • 传感器接口
  • 压电传感器放大器
  • 医疗仪器
  • 移动通信
  • 音频输出
  • 便携式系统
  • 数据手册,Rev. F,1/08

    特点和优势

    • 单电源供电:2.7 V至5.5 V
    • 低电源电流:每个放大器45 μA
    • 宽带宽:1 MHz
    • 无反相
    • 低输入电流:4 pA
    • 单位增益稳定
    • 轨到轨输入和输出

    AD8544 引脚配置框图

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    AD8541/AD8542/AD8544:通用型CMOS轨到轨放大器数据手册 (Rev F, 01/2008) (pdf, 436 kB) 产品数据手册 PDF
    AD8541/AD8542/AD8544: General Purpose CMOS Rail-to-Rail Amplifiers Data Sheet  (Rev G, 06/2011) (pdf, 436 kB) 产品数据手册 PDF
    AN-938: 数字CMOS麦克风前置放大器ASIC的数字和模拟测量单位  (pdf, 0) 应用笔记 PDF
    AN-256: Accurately Testing Op Amp Settling Times  (pdf, 106 kB) 应用笔记 PDF
    Amplifier pricing where you want it,  (pdf, 1037 kB)
    ... performance where you need it.
    概况 PDF
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    设计工具,模型,驱动及软件

    快讯名称 内容类型 文件类型
    Analog Filter Wizard 2.0
    The Analog Filter Wizard™ helps you design a low-pass, high-pass, band-pass or band-stop filter with actual op amps. It then simulates the filter’s performance with these op amps in real time. You can ask the tool to optimize for power, noise, or voltage range, and it will pick op amps and passive components appropriately. Or you can adjust the components manually yourself.
    ADIsim Design/Simulation Tools HTML
    AD8544 SPICE Macro-Model SPICE 模型 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

    原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    AD8544 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    AD8544ARUZ 产品状态: 量产 14 ld TSSOP 14 工业 Tube, 96 $ 0.60 $ 0.54 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    AD8544ARUZ-REEL 产品状态: 量产 14 ld TSSOP 14 工业 Reel, 2500 - $ 0.54 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD8544ARZ 产品状态: 量产 14 ld SOIC 14 工业 Tube, 56 $ 0.60 $ 0.54 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD8544ARZ-REEL 产品状态: 量产 14 ld SOIC 14 工业 Reel, 2500 - $ 0.54 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD8544ARZ-REEL7 产品状态: 量产 14 ld SOIC 14 工业 Reel, 1000 - $ 0.54 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD8544WARZ-R7 产品状态: 量产 SOIC 150 MIL 14 汽车级 Reel, 1000 - $ 0.72 Y  材料信息 通知我 订购 样片
    AD8544WARZ-RL 产品状态: 最后订购时间 SOIC 150 MIL 14 汽车级 Reel, 2500 - $ 0.72 Y  材料信息 查看PDN 订购
    帮助

    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    EVAL-OPAMP-4 Evaluation Board
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    EVAL-PRAOPAMP-4RUZ 产品状态: 量产 QUAD 14-Lead TSSOP Evaluation Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-4RZ 产品状态: 量产 QUAD R-14 lead SOIC Evaluation Board $ 20.19 -

    所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

    查看库存和订购

    浏览代理商名单
    沪ICP备09046653号
    产品评价 X
    content here.
    content here.

    产品评价

    关闭